News

DRIVE BOOSTER nuova generazione - Sviluppo della gamma di lubrificatori automatici single point

- Annecy - Industria distribuzione - Prodotti

SNR DRIVE BOOSTER

NTN Europe presenta una nuova versione del DRIVE BOOSTER, il lubrificatore automatico single point.
Facile da integrare, questa soluzione propone una lubrificazione adatta ad ogni esigenza, senza la necessità di modificare gli impianti.

DRIVE BOOSTER si distingue come il miglior lubrificatore automatico single point sul mercato. Evitando il contatto diretto tra uomo e macchina, questa tecnologia consente il montaggio a distanza garantendo non solo la sicurezza sul lavoro, ma anche una riduzione dei costi operativi fino al 25% grazie alla lubrificazione automatica.

 

Scoprite la Brochure


NTN amplia la propria offerta Truck con i mozzi ruota con cuscinetto integrato!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Mercati

Dal mese di marzo i mozzi ruota con cuscinetto integrato entrano a far parte dell'offerta Truck NTN. Conformi agli standard OEM, questi mozzi di alta qualità garantiscono un montaggio veloce in officina e allo stesso tempo riducono i tempi di immobilizzazione del veicolo. Con queste prime 32 referenze, NTN… Read more

Pubblicazione del nuovo catalogo del settore agroalimentare!

- Annecy - Industria distribuzione - Mercati

Siamo lieti di informarvi che è ora disponibile l'ultima versione del catalogo del settore agroalimentare! Affidatevi alla nostra esperienza e al nostro know-how per soddisfare i requisiti e le esigenze del vostro settore. Scoprite le nostre gamme complete, dalla standard alla Serie SENTINEL, comprese le… Read more