VITI A SFERE SNR
Soluzioni per tutti i settori industriali

Le viti a sfera SNR sono prodotti di precisione di alta qualità. Combinano lo sviluppo di prodotti indirizzati al cliente e requisiti di alta qualità. Offrono al cliente una vasta gamma di prodotti per varie applicazioni in tutti i settori dell'industria.

  • Diversi tipi di chiocciole secondo DIN 69051
  • Design flangiati e cilindrici
  • Chiocciole singole e doppie
  • Direzione passo destro e sinistro
  • Viti rullate, "whirled" e rettificate
  • Precarico dal gioco assiale Z0 fino al precarico elevato Z4 o al precarico speciale
  • Classi di tolleranza T10, T7, T5, T3, P5, P3
  • RIVESTIMENTI DURALLOY® TDC come protezione dalla corrosione
  • Molte diverse opzioni di lubrificazione
  • Lavorazioni terminali personalizzate
  • Vari supporti
SC

 

 

  • Chiocciola singola compatta
  • Dimensioni secondo DIN 69051
  • Flangiata forma B come standard
  • Design compatto
  • Elevato valore DN                

 

 

  • Chiocciola doppia compatta
  • Dimensioni secondo DIN 69051
  • Flangiata forma B come standard
  • Design compatto
  • Elevato valore DN               
DC
SU

 

 

  • Chiocciola singola standard
  • Dimensioni secondo DIN 69051
  • Flangiata forma B come standard
  • Capacità di carico elevata
  • Elevata rigidità     

 

 

  • Chiocciola singola standard con passo "offset"
  • Dimensioni secondo DIN 69051
  • Flangiata forma B come standard
  • Capacità di carico elevata
  • Elevata rigidità              
TW
CI

 

 

  • Chiocciola singola standard
  • Capacità di carico elevata
  • Elevata rigidità

 

 

  • Chiocciola singola compatta
  • Capacità di carico elevata
  • Elevata rigidità

           

CD
SH

 

 

  • Chiocciola singola standard
  • Corpo chiocciola con filettatura esterna sul lato per assemblaggio diretto nei componenti di connessione 

 

 

 

  • Chiocciola singola miniaturizzata
  • Flangiata forma B come standard
  • Design estremamente compatto
SK
bst

 

  • Supporti per carici elevati, in particolare in applicazioni verticali
  • Cuscinetti a sfere a contatto assiale NTN con angolo di contatto di 60°
  • Dotati di un corpo volvente con gabbia guidata in poliammide
  • Rigidità incrementata grazie a un maggior numero di sfere
  • Design universale come standard
  • Montati in assemblaggi DB, DBT, DTBT e DBTT
  • In particolare le superfici a terra conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati
bstk

 

 

  • Supporti ritti per carichi elevati, in particolare in applicazioni verticali
  • Dotati di cuscinetti a sfere assiali NTN con angolo di contatto di 60° della serie BST
  • A seconda delle dimensioni, i supporti possono includere cuscinetti in una disposizione DB, DBT, DTBT e DBTT
  • Particolari lavorazioni delle superfici laterali conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati

 

 

 

  • Supporti ritti per carichi bassi e medi
  • Dotati di cuscinetti a sfere assiali con angolo di contatto da 25° o 40° in configurazione DF
  • Particolari lavorazioni delle superfici laterali conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati
bk
fk

 

 

  • Supporti flangiati per carichi bassi e medi
  • Dotati di cuscinetti a sfere assiali con angolo di contatto da 25° o 40° in configurazione DF
  • Particolari lavorazioni delle superfici laterali conferiscono ai cuscinetti il precarico richiesto quando montati

 

 

  • Supporti ritti, adatti all'altezza dei supporti fissi BSTK
  • Dotati di cuscinetti a sfere assiali con tenute stagne
bstf
bf

 

 

  • Supporti ritti, adatti all'altezza dei supporti fissi BK e EK
  • Dotati di cuscinetti radiali rigidi a sfere con schermi di tenuta

 

 

  • Supporti flangiati, adatti a supporti fissi FK
  • Dotati di cuscinetti radiali rigidi a sfere con schermi di tenuta
ff
prs

 

 

  • Per il montaggio e la regolazione del precarico di cuscinetti fissi di azionamenti a vite a sfere per carichi elevati
  • Fissaggio utilizzando 2 set di viti disposte radialmente  

 

 

 

  • Per il montaggio e la regolazione del precarico di cuscinetti fissi di a vite a sfere per carichi bassi e medi
  • Fissaggio utilizzando 2 set di viti disposte radialmente
prn
Configuratore di viti a sfere

Lo strumento on line di NTN consente di configurare in modo efficiente i componenti delle viti a sfere grazie ad un'interfaccia di facile utilizzo. Gli utenti hanno accesso a informazioni aggiuntive e visualizzazioni CAD, nonché all’opzione di intercambiabilità dei componenti, che include una funzione di confronto completa. È inoltre possibile configurare più prodotti contemporaneamente caricando un foglio di calcolo.

Viti a sfere: Configurazione & intercambiabilita

 

 

Catalogo Prodotti


Hai qualche domanda ?   INVIACI LA TUA RICHIESTA