News

DRIVE BOOSTER nueva generación – Nuestra gama de engrasadores automáticos monopunto evoluciona

- Annecy - Distribución industrial - Productos

SNR DRIVE BOOSTER

NTN Europe lanza una nueva versión de su engrasador automático monopunto  DRIVE BOOSTER.

Fácil de integrar, permite adaptar la lubricación a cada necesidad, sin tener que modificar las instalaciones. 

El engrasador DRIVE BOOSTER se distingue como el mejor engrasador automático monopunto del mercado. Esta tecnología permite el montaje a distancia, garantizando no sólo la seguridad en el trabajo al evitar el contacto directo entre el trabajador y la máquina, sino también una reducción de costes de hasta un 25% gracias a la lubricación automática. 

 

Descubra nuestro folleto


LUBSOLID™, rodamientos más limpios y duraderos: la tecnología LUBSOLID™ de SNR al servicio de todos los mercados industriales.

- Annecy - Distribución industrial - Productos

NTN Europe alarga la vida útil de los rodamientos con su tecnología de lubricación sólida LUBSOLID™. Con una fiabilidad de lubricación excepcional, la vida útil de los rodamientos se prolonga sin necesidad de relubricar. Esta tecnología se ofrece ahora a todos los sectores industriales, incluyendo:... Read more

NTN amplía su gama de productos Truck con los « Wheel Hub Bearing »

- Annecy - Automotive Aftermarket - Mercados

A partir de marzo, estará disponible la gama NTN de bujes de rueda con rodamiento integrado. Conformes con las exigencias de primer equipo, estos bujes de alta calidad, garantizarán un montaje rápido en el taller y reducirán el tiempo de inactividad del vehículo. Con 32 referencias iniciales que cubren el 85... Read more