News

DRIVE BOOSTER neue Generation - Unser Angebot an automatischen Einpunktschmierern entwickelt sich weiter

- Annecy - Industriegroßhandel - Produkte

SNR DRIVE BOOSTER

NTN Europe bringt eine neue Version des automatischen Einzelpunktschmiergeräts DRIVE BOOSTER auf den Markt.
Er ist einfach zu integrieren und ermöglicht die Anpassung der Schmierung an jede Anforderung, ohne dass die Anlagen verändert werden müssen.

Der DRIVE BOOSTER ist einer der besten automatische Einpunktschmierstoffgeber auf dem Markt. Diese Technologie ermöglicht eine entfernte Montage und garantiert nicht nur die Sicherheit am Arbeitsplatz, da der direkte Kontakt zwischen Mensch und Maschine vermieden wird, sondern auch eine Reduzierung Ihrer Kosten um bis zu 25 % dank der automatischen Schmierung.

 

Entdecken Sie die Broschüre


LUBSOLID™: sauberere und langlebigere lager – die LUBSOLID™-technologie der marke SNR für alle industriemärkte

- Annecy - Industriegroßhandel - Produkte

Dank der außergewöhnlichen Zuverlässigkeit der LUBSOLID™-Festschmierstofftechnologie von NTN Europe wird die Lebensdauer der Lager verlängert, ohne dass eine Nachschmierung erforderlich ist. Diese Technologie wird jetzt für alle Industriezweige angeboten, einschließlich: Lebensmittelverarbeitung,… Read more

NTN erweitert sein Truck-Sortiment um Radnabenlager ("wheel Hub Bearing")!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Märkte

Die Radnabenlager von NTN sind ab März erhältlich. Diese hochwertigen Naben entsprechen höchsten OE-Standards und gewährleisten eine schnelle Montage in der Werkstatt, wodurch die Ausfallzeiten der Fahrzeuge reduziert werden. Mit 32 ersten Referenzen, die 85 % des europäischen Fuhrparks abdecken, bietet NTN… Read more