CUSCINETTI DI SUPER PRECISIONE
per prestazioni elevatissime

La gamma completa di cuscinetti di Super Precisione NTN per macchine utensili unisce l'alta tecnologia alle competenze di un leader mondiale.

La gamma di cuscinetti di Super Precisione è stata sviluppata da esperti di NTN in stretta collaborazione con alcuni dei più grandi nomi del settore delle macchine utensili. I vantaggi della gamma?

  • Produttività: costo di produzione ottimizzato
  • Precisione: alta qualità di lavorazione
  • Affidabilità: costi di manutenzione ridotti
  • Design sostenibile: tutela dell'ambiente

La gamma vanta l'etichetta ULTAGE®, prova delle migliori prestazioni.

roulements-haute-precision-2

 

Cuscinetti per mandrini

  • Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di Super Precisione, Standard o Alta Velocità
  • Cuscinetti a rulli cilindrici di Super Precisione a una o due corone di rulli
  • Cuscinetti reggispinta a sfere di precisione Serie HTA

Supporti per viti a ricircolazione di sfere

  • Serie BSTU – flangiata e con tenute stagne
  • Serie BST – cuscinetto aperto o con tenute stagne

 

roulements-hp-3

Tecnologia delle gabbie

Le nostre gabbie sono in resina poliammidica per il miglior rapporto prestazioni/prezzo: più leggere e meno rumorose, grazie alla geometria interna ottimizzata.

  • T2: gabbia in resina poliammidica innovativa e ad alte prestazioni per cuscinetti a sfere a contatto obliquo di precisione per macchine utensili. Consente di ridurre la generazione di calore per raggiungere velocità più elevate.
  • T6: gabbia PEEK, leggera e robusta, progettata specificatamente per cuscinetti a rulli cilindrici per mandrini. Il suo design speciale con tasche di trattenimento del grasso consente di ridurre la generazione di calore per raggiungere velocità più elevate.
  • T9: ultima innovazione NTN per raggiungere le massime velocità al minimo costo.

Offriamo anche:

  • T1: gabbia in resina fenolica per cuscinetti a sfere a contatto obliquo per alta velocità, in grado di raggiungere velocità limite massime.

Acciai speciali: 2LA - 2A

  • Prestazioni superiori: ottimizzazione della purezza dell'acciaio e trattamenti termici speciali
  • Durata operativa superiore: anche a temperature molto elevate e ad alte velocità
  • Prestazioni migliorate: resistenza all'usura e proprietà antigrippaggio

Design interno ottimizzato per le gamme ad alta e ad altissima velocità

NTN ha sviluppato gamme ad alta e ad altissima velocità, lavorando sul design interno e sulle tecnologie delle gabbie.

  • Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di Super Precisione, ad alta e ad altissima velocità
  • Cuscinetti a rulli cilindrici di precisione, ad alta e ad altissima velocità

Precarico ottimale per ogni applicazione

  • 4 livelli di precarico standard: extra leggero (GL), leggero (GN), medio (GM), forte (GH)
  • e precarichi speciali su richiesta

Versioni ibride con sfere in ceramica, come opzione anche per tutta la gamma

Queste versioni ibride incrementano le prestazioni dei nostri cuscinetti e quelle delle Vostre macchine utensili: velocità (+30%), rigidità (+10%), durata operativa (x3)

 

Consultate la gamma     Vai all'e-Shop

Avete esigenze specifiche? CONTATTATECI