ALBERI SCANALATI
per guide lineari

Scegliete la qualità di produzione degli alberi scanalati SNR: una guida lineare ultra precisa per svariate applicazioni industriali.

arbres-canneles-2

Gli alberi scanalati fanno parte della gamma di guide lineari. Sono utilizzati in macchine di alta precisione per movimenti lineari e rotativi simultanei.

Numerosi vantaggi:

  • ottimo rapporto qualità-prezzo
  • prestazioni garantite da controlli di funzionamento completi
  • impiego in ambienti aggressivi grazie a diversi rivestimenti

La nostra lunga esperienza in diversi settori dell’ingegneria meccanica garantisce soluzioni personalizzate alle Vostre esigenze:

  • manicotti di diverse forme e lunghezze (da 4 a 100 mm)
  • elevata capacità di carico e rigidità
  • lunghezza dell'albero fino a 2 m
  • alberi pieni e cavi
  • diverse classi di precisione e di precarico
  • diversi rivestimenti disponibili per resistere a condizioni estreme
  • possibilità di lavorazione terminali in base alla esigenze del cliente

Oltre a consentire una riduzione del peso, gli alberi cavi possono servire come condotti per cavi di alimentazione e segnale.

arbres-canneles-3

Trovate tutte le informazioni sugli alberi scanalati nel catalogo BALL SPLINE     Consultare il catalogo 

 

Gli alberi scanalati sono utilizzati nella costruzione di macchine speciali e nella meccanica generale:  

  • linee di montaggio e di produzione automatizzate
  • macchine per l’imballaggio
  • presse
  • industria dei semi-conduttori
  • tecnologie elettromedicali
  • ecc…
arbres-canneles

Consultate anche la nostra gamma di: guide a sfere su rotaia, moduli lineari, viti a sfere e manicotti a sfere.

Serve aiuto per le Vostre applicazioni industriali? CONTATTATECI