L'OFFERTA TRUCK NTN PER L'AFTERMARKET
Molteplici soluzioni per gli operatori del settore

Scegliete dei prodotti di qualità d'origine che coprono le principali
applicazioni di veicoli industriali del parco circolante europeo.

 

NTN offre una gamma completa per veicoli industriali progettata
per soddisfare le esigenze dei professionisti del trasporto.

 

 

qualite
Qualità premium
Grazie ai requisiti di qualità OEM e alla propria esperienza di produttore, la  gamma truck NTN è riconosciuta sul mercato per la sua qualità premium.
diversite
Molteplici soluzioni
L'offerta si rivolge ai mezzi pesanti, piccoli camion, furgoni, rimorchi, motrici e autobus soddisfacendo così numerose applicazioni con soluzioni adatte ad ogni esigenza.
solution
Soluzione completa
La gamma fornisce una risposta completa al mercato Truck per le applicazioni ruota, cambio, differenziale e motore.
couverture
Copertura del parco circolante
Approfittate di una copertura del parco circolante dei veicoli industriali europei, asiatici e americani dell'90%.

Banner

607
La gamma Truck NTN dispone di
codici prodotto
 
Cuscinetti ruota per applicazioni europee 234 codici prodotto (cuscinetti a rulli conici, per assali e mozzi ruota con cuscinetto integrato) 
 
Cuscinetti cambio e differenziale - 356 codici prodotto, suddivisi tra applicazioni europee e asiatiche
 
Distribuzione motore - 17 codici prodotto che soddisfano, numerose applicazioni di veicoli industriali asiatici ed europei (pulegge, cuscinetti per alternatori, cuscinetti per sistemi elettrici e di raffreddamento).
 
Truck

 

 Per tutte le tipologie di veicoli

 

 
qualite
Autobus
diversite
Rimorchi
solution
Camion 
couverture
Veicoli commerciali
couverture
Motrici
 

 

Scaricare la brochure

Wheel hub
FOCUS sui mozzi ruota con cuscinetto integrato: una soluzione innovativa

La gamma di mozzi ruota con cuscinetto integrato è composta da 32 codici prodotto che coprono l'85% del parco circolante dei veicoli industriali e offre numerosi vantaggi: 
 
Una soluzione all'avanguardia, pensata per il settore dell'aftermarket.
 
Un design integrato progettato per facilitare e ottimizzare i tempi di smontaggio/montaggio.
 
Efficienza e affidabilità : conforme agli standard OEM per gScaricare la brochure  Scaricare la brochure  arantire una qualità di prim'ordine.

Scaricare la brochure

 

In Aftermarket, NTN Europe propone nell'offerta Truck dei cuscinetti NTN e SNR. 7 dei 70 stabilimenti di produzione del Gruppo fabbricano cuscinetti per veicoli industriali.
Riconosciuto come fornitore di primo impianto (OEM), il Gruppo collabora con i principali attori del settore automobilistico nei mercati europei, asiatici e americani.

A seconda del mercato a cui sono destinati, i prodotti sono commercializzati con i marchi: NTN, SNR o BOWER.

 

Cuscinetti cambio NTN per
applicazioni asiatiche

Progettati appositamente per le loro esigenze.
Gamma americana
BOWER

Cuscinetti ruota e cuscinetti per differenziale, che garantiscono massime prestazioni e durata operativa.
Ampia gamma
europea

Cuscinetti ruota, cuscinetti per cambio e differenziale che offrono una soluzione completa per le applicazioni europee.

Per saperne di più sulla gamma Truck   CONSULTARE LA BROCHURE

Romain PETELLAZ - Responsabile Gamma Truck, NTN Europe Automotive Aftermarket

Con oltre 600 codici prodotto in gamma, l'obiettivo principale è quello di coprire i principali marchi europei, asiatici e americani, garantendo al contempo prestazioni che soddisfino le aspettative dei professionisti del settore. Standard esigenti e attenzione ai dettagli ci consentono di garantire che ogni prodotto, dai cuscinetti ruota a quelli per il motore, soddisfi i requisiti più elevati di qualità ed affidabilità.
In NTN non ci limitiamo a seguire gli standard. Cerchiamo di ridefinirli e garantiamo che ogni prodotto uscito dai nostri siti produttivi sia sinonimo di affidabilità e longevità.

Romain PETELLAZ - Responsabile Gamma Truck, NTN Europe Automotive Aftermarket

Per qualsiasi domanda Contattateci