CUSCINETTI A RULLI CONICI
progettati per supportare condizioni estreme

Scoprite la nostra gamma di cuscinetti a rulli conici: l'affidabilità e le prestazioni di una gamma completa, serie in pollici e metrica.

NTN-SNR, protagonista nella produzione di cuscinetti a rulli conici, si impegna concretamente: 100 milioni di cuscinetti prodotti ogni anno nel mondo e una grande capacità di stoccaggio nel nostro deposito europeo interamente dedicato al settore.

Grazie alle loro caratteristiche uniche, i cuscinetti a rulli conici NTN-SNR offrono interessanti opportunità in svariati mercati, quali agricoltura, settore ferroviario, trasmissioni, siderurgia, settore eolico, ecc.

Sicurezza: l'impegno e l'esperienza di un marchio premium

NTN-SNR è un'azienda protagonista nel settore dei cuscinetti. Oltre alla progettazione e alla produzione di cuscinetti, siamo rinomati da quasi 100 anni per la nostra capacità di innovazione. Intransigenti sulla qualità dei nostri prodotti, monitoriamo attentamente i processi di fabbricazione nei nostri siti di produzione: Giappone, Francia, Stati Uniti.

Scelta: una gamma completa

La nostra offerta comprende oltre 3000 codici in serie metrica e in pollici, coprendo l’integralità della gamma. Inoltre, i nostri ingegneri sviluppano anche cuscinetti a rulli conici customizzati, per le esigenze specifiche dei diversi mercati (eolico, ferroviario, agricolo, ecc.).

Qualità: acciaio ad alte prestazioni

Proponiamo diversi tipi di acciaio per cuscinetti a rulli conici. Il nostro standard? L'acciaio da cementazione, duro in superficie e resiliente internamente per assorbire meglio gli urti, incrementando la durata operativa. Ad esempio, in applicazioni con forti sollecitazioni come nell'ambito di cave e miniere, siamo riusciti a ottenere un aumento del 40% della durata operativa grazie a questo tipo di acciaio.

 

Il principale vantaggio dei cuscinetti conici? L'intera gamma in pollici è in acciaio da cementazione!

roulements-coniques-2

Dimensioni standard:

  • metriche: fino a 850 mm di alesaggio
  • in pollici: fino a 1400 mm di alesaggio

Nell'ambito di applicazioni specifiche, i nostri cuscinetti a rulli conici possono raggiungere un diametro esterno fino a 4 m!

Corone:

  • 1, 2 o 4 corone

Montaggi:

  • in configurazione X oppure O a seconda dei carichi applicati
  • facilitati grazie al cono e alla coppa separabili

Acciai e trattamenti termici:

  • cementazione o carbonitrurazione per migliorare le proprietà: durezza superficiale, stabilità dimensionale, resistenza alle variazioni di temperatura
  • tempra al cuore

Alcuni parametri di riferimento della gamma:

  • T7FC e 303xxD: le nostre due serie ad angoli maggiorati (angolo di contatto > 24 gradi)

Particolarmente adatti per applicazioni di pompe e motori idraulici, nonché per pignoni di trasmissioni agricole.

Prefissi e suffissi da ricordare:

  • prefisso 4T per acciaio da cementazione, adatto a condizioni estreme. Disponibile su quasi tutta la gamma
  • suffisso U per acciaio a tutta tempra (prodotti a marchio NTN)

 

Ulteriori informazioni sui cuscinetti a rulli conici?     Consultate la BROCHURE     Aprire il CATALOGO

Scoprite tutta la gamma     Aprire e-Shop

roulements-coniques-3
Gilles LANDRAGIN

NTN-SNR continua a incrementare la capacità statica e dinamica, aumentando il numero e le dimensioni dei rulli presenti in un cuscinetto delle stesse dimensioni. Oggi vengono esaminate più linee di sviluppo, quali profili dei rulli o trattamenti superficiali.

Ad esempio, è in corso di studio un cuscinetto a rulli conici 32207 (vecchia generazione con 15 rulli e nuova generazione con 17 rulli). Con 2 rulli supplementari di dimensioni maggiori, l'incremento della capacità dinamica è pari al 34%. Questo tipo di design è possibile grazie all'ottimizzazione della geometria della gabbia, che consente di ridurre lo spessore dei ponti, migliorando al tempo stesso la resistenza meccanica della gabbia. In questo caso, in pratica, la durata operativa è stata concretamente moltiplicata di 2,65.

Gilles LANDRAGIN – Esperto di design TRB
roulement-coniques
roulement-coniques

Serve una soluzione su misura? CONTATTATECI