MANICOTTI A SFERE
per guide lineari

La nostra gamma di manicotti a sfere: economica e utilizzabile in varie applicazioni industriali, efficiente per numerose tipologie di movimentazione lineare.

douilles-a-billes-2

I manicotti a sfere fanno parte della gamma di guide lineari. Semplici ma robusti, questi prodotti devono il loro successo ai numerosi vantaggi offerti:

  • Qualità elevata grazie a controlli di funzionamento completi
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo (ad esempio per i manicotti a sfere autoallineanti)
  • Affidabilità garantita da diversi decenni di esperienza nei diversi settori della costruzione meccanica
  • Lunga durata operativa grazie anche a guarnizioni in opzione
  • Utilizzo anche in ambienti aggressivi

La nostra ampia offerta è completata da unità lineari complete con manicotti assemblati, nonché da alberi con lavorazioni personalizzate e sostegni per alberi.

Manicotti a sfere in versione standard o compatta

  • Gamme ISO e JIS
  • Diverse strutture e lunghezze
  • Materiale standard o anticorrosione

Manicotti a sfere autoallineanti

  • Manicotti aperti e chiusi

Unità lineari

  • Diverse forme e lunghezze
  • Con manicotti a sfere standard o autoallineanti

Alberi

  • Diversi materiali disponibili: standard, anticorrosione, cromatura dura
  • Alberi pieni e cavi
  • Lavorazione standard per sostegni per alberi

Accessori

  • Sostegni longitudinali e terminali per alberi
  • Sostegni per fissaggio laterale e trasversale doppi per alberi
douilles-a-billes-3

Per saperne di più sui manicotti a sfere SNR     Consultate la BROCHURE

Grazie alla loro grande versatilità, i manicotti a sfere SNR vengono utilizzati in svariati settori industriali:

  • meccanica generale
  • imballatrici
  • unità di manipolazione
  • e così via.

La nostra lunga esperienza in diversi settori della costruzione meccanica garantisce soluzioni personalizzate adeguate alle Vostre esigenze.

douilles-a-billes

Consultate anche la nostra gamma di guide a sfere su rotaia, moduli lineari, viti a sfere e alberi scanalati.

Per applicazioni industriali particolari CONTATTATECI