LA GAMMA DEI CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI NTN ED SNR

Scoprite le nostre gamme standard e customizzate. Approfittate dell'affidabilità e delle prestazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici NTN ed SNR.

Cuscinetti a rulli cilindrici

I cuscinetti a rulli cilindrici (CRB) sono utilizzati in numerose applicazioni industriali, quali riduttori per robot o veicoli ferroviari, moto-riduttori per impianti fissi, riduttori per apparecchiature mobili e moltiplicatori di velocità per turbine eoliche. Progettati per supportare carichi radiali elevati, possono anche supportare carichi assiali se presentano spallamenti sugli anelli interni ed esterni.

Sono disponibili due versioni:

  • con gabbia: in caso di accelerazioni elevate, alta velocità di rotazione e carichi radiali elevati
  • senza gabbia: utilizzo della quantità massima di rulli e carichi supportati superiori ai CRB con gabbie, tuttavia con velocità di rotazione moderata

Focus sulla nostra gamma di cuscinetti a rulli cilindrici:

  • Tipologie di cuscinetto:
    • serie ad una corona: NU, NJ, NUP, N, NF, NH, NJV, NFV
    • serie a due corone: NNU, NN, SL
    • serie a quattro corone: 4R
  • Dimensioni: diametro alesaggio da 20 fino a 1250 mm per la gamma standard ed oltre per la gamma customizzata

Maggiori informazioni sui cuscinetti radiali a rulli cilindrici?     Consultare i CATALOGHI

Perché scegliere i cuscinetti a rulli cilindrici NTN ed SNR?

  • Marchi premium: i nostri cuscinetti a rulli cilindrici sono definiti secondo le più recenti e restrittive regole di progettazione e offrono il miglior livello di qualità della categoria. Prodotti principalmente in Giappone, Europa e Stati Uniti, sono a stock presso i nostri magazzini europei.
     
  • Gamme standard o su misura: con poco più di 1.500 codici prodotti, la nostra gamma CRB standard soddisfa tutte le Vostre esigenze, mentre i cuscinetti con etichetta ULTAGE offrono il massimo livello di prestazioni ed affidabilità. La nostra gamma customizzata soddisfa tutti i Vostri fabbisogni.
     
  • Gabbie ottimizzate, realizzate in resina poliammidica, lamiera d'acciaio oppure ottone: a seconda delle loro proprietà (resistenza meccanica, elasticità, resistenza alle alte temperature, capacità di ruotare ad elevate velocità), le gabbie migliorano le prestazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici.
roulements-cylindriques-3

Consultare la gamma standard     Aprire la piattaforma elettronica

Etienne MOUGIN

Per garantire una distribuzione ottimale della pressione di contatto ed incrementare al tempo stesso la durata operativa, NTN-SNR continua a lavorare sull’ottimizzazione del contatto tra rullo ed anelli.
I nostri rulli cilindrici presentano profili delle generatrici ottimizzati che limitano la sovra sollecitazione causata dalla testa del rullo (effetto di bordo). Di conseguenza, la durata operativa complessiva del cuscinetto è aumentata, anche in caso di applicazioni con disallineamento.

Etienne MOUGIN - Esperto in Design CRB
roulement-crb-4

Foto: Pressioni di contatto sui rulli
A: pressione
B: sovrappressione
C: pressione regolare
1: profilo standard
2: profilo ottimizzato
 

Avete esigenze per soluzioni personalizzate? CONTATTATECI