Scegliete l'esperienza SNR per i vostri ammortizzatori!
In qualità di produttore leader di reggispinta sospensione in Europa, il nostro impegno per l'eccellenza si ritrova anche nella nostra gamma di ammortizzatori SNR 100% gas. Ridefiniamo i standard del mercato in termini di prestazioni, sicurezza e comfort.
La gamma ammortizzatori SNR: una gamma completa e standardizzata
La gamma ammortizzatori di 800 codici prodotto circa, progettata su misura per soddisfare le vostre esigenze, copre oltre l'80% del parco circolante europeo.
Ogni ammortizzatore nasce da un'accurata progettazione per garantire massime prestazioni su ogni strada.
Ma non è tutto! Semplifica il lavoro quotidiano poiché consente di riunire diversi ammortizzatori in un unica referenza, compresi gli ammortizzatori tradizionali per veicoli leggeri, quelli con coppa a molla, quelli McPherson e quelli con cartuccia.
Con SNR, semplificatevi il lavoro e offrite ai vostri clienti una gamma di ammortizzatori ottimizzati per ogni veicolo.
La nostra gamma propone diversi tipi di ammortizzatori per soddisfare le esigenze specifiche del mercato.
Ammortizzatori
convenzionali (tubolari)
dissipano il calore, garantendo prestazioni costanti e maggiore durata operativa.
Ammortizzatori
con coppa a molla
ottimizzano la distribuzione del carico e migliorano la stabilità.
MacPherson
struts
combinano le funzioni di smorzamento e supporto del carico per una migliore distribuzione della forza.
Ammortizzatori
con cartuccia
They provide more precise control of suspension movement thanks to their compact design
Scegliere SNR è garanzia di competenza
In qualità di produttore leader di componenti per l'OEM e l'Aftermarket, NTN pone la propria esperienza al centro di ogni prodotto. La fabbricazione degli ammortizzatori riflette questa ambizione che si basa su decenni di progettazione e prestazioni di componenti di alta qualità per le sospensioni.
Esperienza su ogni strada
A testimonianza delle nostre conoscenze delle parti ruota e sospensione, la nostra gamma offre un'esperienza di guida senza precedenti. Un vantaggio significativo per soddisfare i requisiti di sicurezza, comfort e prestazioni.
Ammortizzatori SNR 100% gas: la qualità è la nostra priorità
Scoprite la qualità dei nostri ammortizzatori, progettati per garantire stabilità in movimento, prestazioni di guida ottimali nonché maneggevolezza senza sforzo, grazie all'azoto pressurizzato.
Essi garantiscono comfort e sicurezza agli automobilisti.
Gli ammortizzatori sono componenti essenziali delle sospensioni di un veicolo. Per questo motivo, la nostra gamma è stata accuratamente progettata, testata e certificata per soddisfare le esigenze più elevate.
I nostri ammortizzatori utilizzano azoto pressurizzato per controllare ogni movimento, garantendo un assorbimento ottimale degli urti. La loro efficienza e resistenza al surriscaldamento garantiscono un'esperienza di guida ottimale.
Grazie alla pressione interna, gli ammortizzatori SNR sono più facili da maneggiare e semplificano gli interventi quotidiani per offrire massima qualità ai vostri clienti.
Per saperne di più sulla gamma ammortizzatori Scaricare la brochure
Il nostro esperto parla
In qualità di esperti nella movimentazione, ampliamo le nostre conoscenze per proporvi un'offerta CHASSIS aftermarket in grado di soddisfare le vostre esigenze. Ora, controlliamo anche le vibrazioni degli ammortizzatori, grazie all'azoto pressurizzato e ad un'accurata progettazione.
La nostra gamma, con oltre 800 codici prodotto, semplifica il vostro lavoro quotidiano raggruppando diverse applicazioni in un unico riferimento. Con SNR, scegliete l'efficienza e l'eccellenza.