SUPPORTI NTN-SNR
una soluzione per ogni esigenza

Scoprite i supporti NTN-SNR, leader nell'industria del cuscinetto. Apprezzerete la nostra gamma varia ed efficiente.

I nostri supporti sono equipaggiati con cuscinetti NTN-SNR. Garantiscono il funzionamento perfetto e sicuro delle macchine più diverse del settore industriale.

corps-de-paliers-2

La gamma di supporti NTN-SNR aumenta la sicurezza di funzionamento e migliora le prestazioni di utilizzo dei Vostri macchinari. Rigidezza, stabilità, migliore distribuzione del calore, aumento della durata operativa dei cuscinetti e prolungamento degli intervalli di manutenzione. Questi sono i criteri di base che teniamo in considerazione nelle nostre soluzioni.

Rispondiamo in modo adeguato a situazioni standard così come ad applicazioni più esigenti, quali:

  • Velocità di rotazione
  • Carichi specifici o elevati
  • Necessità di precisione o montaggio delicato
  • Temperature di funzionamento specifiche
  • Contaminazione dell'ambiente di lavoro
  • Vincoli di manutenzione
  • Installazione di unità di monitoraggio

La diversità dei componenti della gamma di supporti NTN-SNR consente di offrire una risposta adatta a soddisfare le esigenze di qualsiasi situazione. Proponiamo:

  • diversi tipi di supporti: supporti ritti o flangiati, per cuscinetti singoli o multipli
  • materiali adatti per ogni utilizzo previsto: ghisa grafitica lamellare, ghisa sferoidale, materiali speciali
  • un’ampia gamma dimensionale per diametri degli alberi: diametro da 20 a 480 mm
  • 2 tipi di lubrificazione: a grasso o a olio
  • diversi tipi di cuscinetti in base alle esigenze, nei supporti: cuscinetti orientabili a rulli, cuscinetti radiali rigidi a sfere, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti speciali
  • una gamma di sistemi di tenuta stagna per una scelta più adatta all'ambiente operativo: tenute a doppio labbro, tenute V-ring, tenute in feltro, tenute a labirinto, tenute Taconite

La definizione degli elementi del gruppo corpo supporto/cuscinetto dipende dall'utilizzo, dal luogo di montaggio e dalle esigenze di funzionamento a cui sarà sottoposto.

corps-de-paliers-3

Per vedere la nostra offerta completa SUPPORTI     Aprire e-Shop

 

Supporti ritti in 2 parti

I supporti ritti in 2 parti rispondono a tutte le esigenze standard di manutenzione di un cuscinetto su un albero.

  • SNC per diametri da 20 a 140 mm (e SNCD500 in caso di necessità di capacità di carico elevata)
  • Supporti larghi SNCD per diametri da 150 a 480 mm
corps-de-paliers-4

Ulteriori informazioni sui supporti SNC?     Aprire il CATALOGO

corps-de-paliers-5

 

 

Supporti per cuscinetti multipli

Supporti per cuscinetti multipli ZLG per 2 cuscinetti o DLG per 3 cuscinetti. Possono essere configurati in vari modi grazie a diverse combinazioni di cuscinetti. Sono supporti monoblocco appositamente progettati per applicazioni ad alta velocità di funzionamento e/o carichi importanti.

 

Supporti ritti

I supporti ritti sono dotati di cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico e supportano velocità più elevate grazie alla lubrificazione a olio.

  • SNOE per albero con diametro da 70 a 260 mm
  • SNOL per albero con diametro da 60 a 140 mm
corps-de-paliers-6
corps-de-paliers-7

 

Supporti monoblocco

Questa serie di supporti monoblocco per il montaggio di due o più cuscinetti è appositamente progettata per applicazioni che richiedono velocità di funzionamento particolarmente elevate e/o carichi pesanti.

I supporti per cuscinetti multipli possono essere configurati in vari modi grazie a diverse combinazioni di cuscinetti.

  • ZLOE è montato con 2 cuscinetti
  • DLOE con 3 o più cuscinetti

 

 

Supporti flangiati monoblocco 722500

I supporti flangiati monoblocco 722500 sono utilizzati per il montaggio di cuscinetti orientabili a rulli o cuscinetti orientabili a sfere con bussola di serraggio.

corps-de-paliers-8

 

Consultate in dettaglio le diverse famiglie di cuscinetti e supporti     SCARICATE LA BROCHURE 

corps-de-paliers-9

 

Gamma TVN per carrelli

I supporti TVN sono supporti dalla forma compatta, progettati in un solo pezzo in ghisa grigia. Sono appositamente sviluppati per essere utilizzati come cuscinetti di boccole per carrelli da trasporto e trattamento termico (ambiente caldo, secco o umido).

In condizioni di utilizzo a temperatura normale, i supporti possono essere dotati di cuscinetti radiali rigidi a sfere standard o di cuscinetti orientabili a rulli.

Le applicazioni ad alta temperatura richiedono l'utilizzo dei nostri cuscinetti della Serie F600.

 

Supporti lubrificati a olio SNOE: la scelta giusta per i ventilatori industriali

I cuscinetti per ventilatori industriali sono generalmente soggetti a requisiti molto rigorosi. In questo caso, i gruppi di supporto funzionano in condizioni estreme, al limite delle possibilità fisiche e, pur operando in totale sicurezza, praticamente senza manutenzione e con una durata operativa elevata.

corps-de-paliers-10
Jens ULBRICH

I supporti della Serie SNOE di SNR sono progettati per funzionare senza problemi in condizioni estremamente difficili.
I supporti della Serie SNOE sono destinati al montaggio di un cuscinetto orientabile a rulli lubrificato da un coppa dell'olio durante il funzionamento. La ripartizione dell'olio viene eseguita grazie a un anello di sbattimento dell'olio, che lo proietta tramite rotazione nella parte superiore del supporto. La tenuta stagna tra l'albero e il supporto è garantita efficacemente da un sistema di tenuta stagna a labirinto senza contatto.

Jens ULBRICH - Product Line Manager
corps-de-palier-12

Serve un consiglio? CONTATTATECI