BUCȘE CU BILE
pentru ghidaj liniar

Gama noastră de bucșe cu bile, cu costuri reduse și pentru aplicații industriale variate, este indispensabilă pentru numeroase mișcări liniare.

douilles-a-billes-2

Bucșele cu bile fac parte din gama de ghidaje liniare. Simple dar solide, aceste produse conving prin numeroasele lor avantaje:

  • calitate ridicată datorită verificărilor complete de funcționare
  • raport calitate-preț excelent (de exemplu, pentru bucșele cu bile cu auto-aliniere)
  • siguranță  garantată de mai multe zeci de ani de experiență în diferite domenii ale construcției mecanice
  • durată mare de viață datorită diverselor opțiuni de etanșeitate
  • utilizare chiar și în condiții dificile 

Lagărele complete cu suport de lagăr și arborii prelucrați personalizat cu suporturi de arbori completează programul nostru extins.

Bucșe cu bile în versiune standard sau compactă

  • Gamele ISO și JIS
  • Diferite forme și lungimi
  • Material standard sau optimizat pentru o mai bună rezistență la coroziune

Bucșe cu bile cu auto-aliniere

  • Bucșe deschise și închise
  • Bucșe cu sau fără auto-aliniere

Lagăre

  • Diferite forme și lungimi
  • Lagăre cu bucșe cu bile standard sau cu auto-aliniere

Arbori

  • Diferite materiale disponibile: standard, rezistente la coroziune sau cu cromaj dur
  • Arbori plini și tubulari
  • Prelucrare standard pentru suporturile de arbori

Accesorii

  • Șine de susținere pentru arbori
  • Lagăre de suport pentru arbori și suport pentru arbore dublu
douilles-a-billes-3

Pentru a afla totul despre bucșele cu bile SNR     Consultați BROȘURA

 

Datorită diversității lor ridicate, bucșele cu bile SNR sunt utilizate în numeroase domenii industriale:

  • mecanică generală
  • prese de ambalat
  • unități de manipulare
  • etc.

Experiența noastră îndelungată în diverse domenii de construcție mecanică ne ajută să asigurăm soluții personalizate în funcție de nevoile dvs.

douilles-a-billes

Pentru aplicațiile dvs. industriale individuale CONTACTAȚI-NE