RODAMIENTOS LINEALES DE BOLAS
para guiado lineal

Económicamente interesante y haciendo posible aplicaciones industriales muy variadas, nuestra gama de rodamientos lineales de bolas es indispensable para numerosos movimientos lineales.

douilles-a-billes-2

Les rodamientos lineales de bolas forman parte de la gama de guiado lineal. Sencillos pero robustos, estos productos convencen por sus numerosas ventajas:

  • Alta calidad demostrada en numerosos tests de funcionamiento. 
  • Excelente relación calidad-precio (por ejemplo, para los rodamientos lineales de bolas autoalineantes). 
  • Seguridad garantizada por varias decenas de años de experiencia en los diversos sectores de la construcción mecánica.
  • Larga duración de vida gracias a diversas opciones de estanqueidad.
  • Utilización incluso en condiciones difíciles .

Soportes completos con cuerpo de soporte, ejes con mecanizados personalizados y soportes de ejes completan nuestro amplio programa

Rodamientos lineales de bolas en versión estándar o compacta

  • Gamas ISO y JIS.
  • Diferentes formas y longitudes.
  • Material estándar u optimizado para una mejor resistencia à la corrosión.

Rodamientos lineales de bolas autoalineantes

  • Rodamientos lineales abiertos o cerrados. 
  • Rodamientos lineales con o sin auto-alineación.

   
Soportes

  • Diferentes formas y longitudes.
  • Soportes con rodamientos lineales de bolas estándar o autoalineantes.

Ejes

  • Diferentes materiales disponibles: estándar, resistente a la corrosión o cromado duro.
  • Ejes macizos y huecos.
  • Mecanizado estándar para soportes de ejes.

Accesorios

  • Soportes longitudinales de ejes.
  • Soportes brida de ejes y de eje doble.
douilles-a-billes-3

Para saber todo sobre los rodamientos lineales de bolas SNR     Consulte el FOLLETO

En razón de su gran diversidad, los rodamientos lineales de bolas SNR se utilizan en muchos sectores industriales:

  • mecánica general,
  • embaladoras,
  • unidades de manutención. 

Nuestra amplia experiencia en diferentes sectores de la construcción mecánica nos permite ofrecerle soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades.

douilles-a-billes

Consulte también las ofertas de guías lineales, módulos lineales, husillos de bolas y ejes acanalados.

Para aplicaciones específicas CONTÁCTENOS