RULMENȚI PENTRU SIDERURGIE
îmbunătățiți-vă performanțele

Optimizați productivitatea rulmenților dvs. pentru siderurgie: de la instalare la mentenanță, oferta completă de la NTN-SNR acoperă întregul proces siderurgic.

Experiența precisă pe care o deținem în domeniul dvs. ne permite să vă punem la dispoziție expertiza noastră. Vă asistăm în toate etapele procesului siderurgic, de la pregătirea materiilor prime până la cele finite.

siderurgie-2

Echipele noastre vă asistă și vă oferă recomandări în vederea identificării soluțiilor inovatoare și adaptate nevoilor dvs.

Avantajul dvs.?

  • Optimizarea cheltuielilor dvs., de la instalare la mentenanță,
  • creșteți durata de viață a instalațiilor dvs. datorită produselor siderurgice adaptate,
  • reduceți timpul necesar mentenanței: creșteți cu cel puțin 50% intervalele dintre mentenanțe.

Descoperiți întreaga noastră ofertă pentru siderurgie     Consultați BROȘURA

NTN-SNR vă oferă o soluție specifică pentru fiecare etapă a procesului siderurgic, de la pregătirea materialelor la materialele finite. Oferta noastră dedicată siderurgiei combină produse siderurgice, provenite din dezvoltări specifice, cu elemente standard pentru a vă asigura un răspuns optim și adaptat nevoilor dvs.

Performanță: o gamă completă și specifică

De la pregătirea materialelor la fabricarea oțelului, NTN-SNR propune o gamă completă de rulmenți, cu autocentrare sau demontabili, precum și rulmenți din gama ULTAGE®, adaptați condițiilor de poluare și de vibrații severe. Această ofertă este completată de rulmenți oscilanți cu role butoi  de mari dimensiuni, din una sau două părți, specifici suporturilor de convertizor și de ax.

Fiabilitate: cea mai bună capacitate de sarcină de pe piață

Produsele noastre siderurgice sunt cunoscute pentru rezistența lor la cerințele stricte asociate turnării continue, în privința sarcinii și temperaturii. În cazul lagărelor fixe, produsele siderurgice din gama ULTAGE® reprezintă referința. Pentru lagărele libere și intermediare, NTN-SNR propune o concepție originală. 

Durabilitate: o rezistență adaptată

Produsele NTN-SNR oferă și un răspuns specific pentru fiecare tip de laminare, la rece sau la cald. Rulmenții noștri sunt adaptați la sarcini mari, la viteze ridicate și prezintă o etanșeitate îmbunătățită. În plus, aceștia sunt tratați termic și/sau la suprafață pentru a garanta durate de viață optime.

Precizie: o finisare ireproșabilă

Propunem o gamă de produse siderurgice destinate prelungirii duratei de viață a aplicațiilor dvs.:

siderurgie-3

Doriți să aflați mai multe despre produsele noastre?     Deschideți LISTING GENERAL     Consultați catalogul LARGE BEARINGS

NTN-SNR își pune expertiza la dispoziția dvs. (formare, alegerea utilajelor și a ungerii etc.) pentru păstrarea longevității echipamentelor și pentru reducerea cheltuielilor dvs. Vă asistăm de la situația curentă până la implementarea soluțiilor pentru a garanta reușita operațiilor dvs. și pentru a reduce astfel costul total de deținere a rulmenților printr-o abordare TCO dezvoltată în comun.

Câteva exemple elocvente:

  • multiplicăm durata de viață a lagărelor libere pentru turnare continuă de 4 până la 5 ori datorită capacității de mișcare axiale a rulmentului specific NTN,
  • multiplicăm de 3 ori durata de utilizare a unui rulment pentru laminor, favorizând un rulment cu 4 rânduri cu role conice de tip Ultage,
  • tratamentul nostru de suprafață Rust GardTM permite prelungirea suplimentară a duratei de viață a unui rulment pentru laminor.

 

Aveți întrebări? CONTACTAȚI-NE