ŁOŻYSKA DLA PRZEMYSŁU STALOWEGO
większa wydajność

Zoptymalizuj wydajność łożysk dla przemysłu stalowego: od montażu do konserwacji, oferta NTN-SNR pokrywa zapotrzebowanie wszystkich etapów produkcji stali.

Nasza ekspertyza wywodzi się z naszego doświadczenia w przemyśle stalowym. Wspieramy klientów na każdym etapie produkcji, od przygotowania surowców aż do wykończenia.

siderurgie-2

Nasze zespoły pomogą zidentyfikować innowacyjne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.

Zalety: 

  • optymalizacja wydatków, od montażu, aż po konserwację,
  • zwiększenie trwałości urządzeń,  dzięki odpowiednim produktom stalowym,
  • ograniczenie konserwacji, 50% rzadsze przeglądy,

Więcej o naszych produktach dla przemysłu stalowego     Znajduje się w naszej BROSZURCE

NTN-SNR dostarcza rozwiązania dopasowane do każdego etapu produkcji stali, od przygotowania surowców aż do wykończenia. Nasza oferta dedykowana dla przemysłu stalowego łączy wyroby stalowe opracowane na specjalnie zamówienie z elementami standardowymi, by zapewnić najlepsze wyniki dopasowane do potrzeb klienta.

Wydajność: kompletna oferta specjalistyczna

NTN-SNR oferuje produkty odpowiednie do wszystkich etapów produkcji stali: kompletną gamę zespołów łożyskowych, również zespołów samonastawnych, także w oprawach dzielonych, oraz gamę łożysk ULTAGE®, przystosowaną do pracy w zanieczyszczonych środowiskach podatnych na duże wstrząsy. Ofertę tę uzupełnia gama łożysk baryłkowych wielkogabarytowych, jedno lub dwuczęściowych, które idealnie nadają się do instalacji w konwertorach i czopach.

Niezawodność:najlepsze parametry nośności na rynku

Nasze produkty stalowe są znane ze swojej odporności na rygorystyczne wymagania ciągłego odlewania szczególnie pod względem obciążeń i temperatury. Dla pozycji ustalającej zalecamy łożyska z gamy Ultage. Dla swobodnej, łożyska NTN-SNR produkowane na zamówienie.

Trwałość: odporność na zamówienie

Produkty NTN-SNR oferują konkretne rozwiązania dla walcowania, na zimno i na gorąco. Nasze łożyska ze wzmocnionym uszczelnieniem nadają się do wysokich obciążeń i wysokich prędkości. Maksymalną trwałość łożyska zawdzięczają specjalnemu procesowi produkcji stali połączonemu z odpowiednią obróbką cieplną.

Precyzja: wykończenie bez zarzutu

NTN-SNR oferuje produkty, które zwiększają trwałość aplikacji:

siderurgie-3

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszych produktów?     Otwórz KATALOG GŁÓWNY     Zapoznaj się z katalogiem ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH

NTN-SNR oferuje ekspertyzę w doborze łożysk i metod smarowania, by przedłużyć trwałość instalacji i zredukować koszty z nią związane. Oferujemy wsparcie już od etapu tworzenia dokumentacji, aż po implementację rozwiązania. Dzięki nam urządzenia pracują bez zarzutu, a całkowity koszt utrzymania jest niższy.

Kilka przykładów:

  • 4-5 krotnie zwiększyliśmy przydatność łożysk swobodnych w aplikacji odlewania ciągłego dzięki możliwości przesuwu osiowego łożyska NTN,
  • 3 krotnie zwiększyliśmy trwałość łożyska do walcowni, używając czterorzędowego łożyska stożkowego z gamy ULTAGE®,
  • Nasza obróbka powierzchni Rust GardTM jeszcze bardziej zwiększyła trwałość łożyska do walcowani.