ÎNTREȚINERE PENTRU INDUSTRIA AERONAUTICĂ

Pentru reparațiile și operațiunile de întreținere în industria aeronautică optați pentru garanțiile unui partener autorizat de producătorii de motoare.

Pe lângă fabricarea componentelor originale, inspectăm și reparăm rulmenții pentru industria aeronautică. Serviciul nostru de întreținere pentru industria aeronautică „MRO” răspunde exigențelor atelierelor de întreținere a motoarelor indiferent că sunt afiliate companiilor aeriene, producătorilor de motoare sau atelierelor independente.

Un partener autorizat

Operațiunile de întreținere și reparare efectuate de NTN sunt compatibile cu programele de întreținere ale producătorilor de motoare. Autorizațiile ne sunt transmise de autoritățile competente (EASA PART 145, FAR145, CCAR145, CFMI, ...).

Reparații economice

Cu un preț de reparare mult mai mic decât dacă aţi achiziţiona rulmenți noi, realizați economii pe termen lung în privința costurilor dvs. de întreținere.

O durată de viață prelungită

Un rulment reparat de NTN va putea fi folosit cu același potențial legat de durata de viaţă ca un rulment nou. După inspectarea rulmenților dvs., înlocuim componentele defecte cu elemente fabricate de noi ca piese originale sau le recondiționăm respectând aceleași standarde de calitate ca în cazul pieselor originale.

Termene de întreținere optimizate

O echipă implicată, mijloacele dedicate și stocul adaptat ne permit să îndeplinim termene de inspectare și reparare foarte scurte.

O ofertă completă de servicii

Beneficiați de expertiza tehnică, de calitatea și logistica de la NTN puse la dispoziția clienților noștri sub formă de servicii post-vânzare.

 

Sub marca sa SNR, NTN este „furnizorul de servicii de rulmenți” pentru familia de motoare CFM56.

maintenance-aero

Oferim o gamă largă de servicii operatorilor de motoare, aeronave și societăţilor care asigură servicii post-vânzare. Soluțiile noastre personalizate merg până la preluarea integralității activității legate de rulmenți.

Ce cuprinde serviciul nostru MRO?

  • Un serviciu tehnic complet, efectuat în cazul lagărelor de arbore principal sau rulmenților de transmisie:
    • Curățare
    • Inspecție vizuală
    • Inspecție dimensională
    • Repararea prin înlocuirea elementelor sau recondiționarea mecanică
    • Furnizarea pieselor de schimb pentru rulmenții declarați rebuturi
    • Înlocuire standard a componentelor pentru cazuri de urgență
  • Livrarea rapoartelor tehnice, logistice și de calitate detaliate
  • Distribuirea certificatelor reglementare de dare în exploatare a rulmenților reparați (formularul EASA 1 pentru „autorizare dublă” formularul AAC-038)
  • Programul „Ship dirty” preia sarcinile de curățare și inspectare a tuturor rulmenților unui motor, fără distincție între mărci, mărimi sau tipuri, în conformitate cu manualele tehnice ale constructorului.
  • Formule flexibile de colectare și livrare a pieselor la nivel mondial.
inspection-reparation-3

Doriți să știți totul despre serviciile noastre de întreținere și de reparare pentru industria aeronautică?     Consultați BROȘURA

Aveți întrebări? CONTACTAȚI-NE