SENZORI ȘI CODIFICATOARE NTN
alegerea integrării

Alegeți o opțiune de măsurare a poziției și a vitezei care se integrează în mod inteligent în sistemele dvs. datorită expertizei noastre în mecatronică.

Rulmentul cu senzor angular NTN-SNR este o soluție ingenioasă și eficientă ce integrează în rulment funcția de măsurare a unghiului. Acesta permite controlarea unui motor electric sincron cu eficiență optimă.

Avantajele acestei soluții:

  • Design compact (compacitate axială și greutate redusă)
  • Ușor de asamblat (o singură piesă)
  • Nu este necesară ajustarea poziției senzorului
  • Precizie de ultimă generație datorită unui nou tip de model magnetic brevetat 

Pentru mai multe informații: consultați broșura și fișa tehnică.

 

sensor-auto-ntn-snr
capteur-codeur-2

NTN-SNR propune senzori care se integrează în sistemele dvs., asociind competențele sale în electronică și expertiza sa în mișcarea mecanică.

Din această asociere rezultă senzori cu calități precum:

  • rezoluție ridicată
  • dimensiuni reduse
  • stăpânirea preciziei senzorului/codificatorului
  • fiabilitate în mediile dificile
  • adaptare la nevoile dvs.

De la inventarea rulmentului prevăzut cu senzori, ASB®, până la dezvoltarea sistemelor de acționare cu fir, „by-wire”, NTN-SNR a devenit partenerul indispensabil în mecatronică, în industria auto.

Această expertiză, împreună cu stăpânirea elementelor de măsurare magnetică, vă oferă soluții care vă rezolvă atât necesitățile în domeniul componentelor electronice, cât și pe cele de integrare mecanică.

senzori-ntn-snr

Senzori magnetici fără carcasă: pentru adaptarea la dezvoltările dvs.

PMS P-ABL este un circuit integrat programabil, care se adaptează la necesitățile dvs. de măsurare pas cu pas și pseudo-absolută:

  • lungimi coordonate polare și factor de interpolare programabile
  • certificat AECQ100
capteur-codeur-3
capteur-codeur-4

Codificatoare magnetice: robustețea din industria auto la îndemâna dvs.

Codificatoarele conțin informații magnetice pentru măsurarea vitezei și a poziției prin intermediul unei succesiuni de poli magnetici pe circumferința acestora.
NTN-SNR propune:

  • codificatoare cu pistă simplă pentru măsurarea pas cu pas
  • codificatoare cu pistă dublă cu impuls de referință pentru măsurarea pseudo=absolută sau vernier pentru măsurarea absolută
  • codificatoare adaptate pentru integrarea specifică sau în cazul elementelor magnetice inovatoare

Senzori de tip tub: ușurința de asamblare în mâinile dvs.

Senzorii de tip tub permit o măsurătoare de rezoluție ridicată într-un corp compact și robust, adaptat la toate aplicațiile:

  • TTS INC: pentru măsurarea pas cu pas de rezoluție ridicată în cazul mediilor hidraulice
  • TTS P-ABL: pentru măsurarea pas cu pas sau pseudo-absolută în cazul mediilor industriale
  • TTS ABL: pentru măsurarea absolută de la punerea sub tensiune a codificatoarelor: 13-17 biți (cu diametre ale codificatorului de Ø 37,5 sau Ø 78,5)
capteur-codeur-5
capteur-codeur-6

Rulmenți monitorizați: element de măsurare cu dimensiuni reduse

NTN-SNR integrează elementul de măsurare direct în ghidajele dvs. rotative. Dimensiunile și ușurința de instalare sunt optime; nu este necesară nicio ajustare a poziției senzorului.

  • BBS INC: standard industrial
  • BBS P-ABL: cu impulsuri de referință și rezoluție ridicată
  • BBS ABL: cu element de măsurare absolută de la punerea sub tensiune

Ghidaje liniare monitorizate fără fir: deplasare fără restricții

NTN-SNR integrează un element de măsurare a poziției direct în ghidajele dvs. liniare (LGS P-ABL). Această soluție include:

  • precizie ridicată
  • transmitere fără fir a semnalului pentru eliminarea cablurilor
  • rezistență ridicată în mediile dificile
capteurs-codeurs-7

Din motive de precizie, dimensionale sau de facilitare a integrării, codificatoarele din comerț nu sunt potrivite pentru numeroase aplicații.

Pentru a răspunde nevoilor dvs., echipele noastre de dezvoltare și cercetare adaptează și concep soluțiile care vi se potrivesc cel mai bine:

  • dezvoltarea capetelor de citire magnetice TMR, pentru rezoluție ridicată la viteză mică, pentru dispozitive mobile
  • asamblarea carterelor de motoare cu codificatoare magnetice pentru senzorii vehiculelor autonome
  • etanșeitate consolidată pentru motoarele hidraulice
  • rulment cu codificator absolut de trecere pentru trecerea cablurilor în robotică
Christophe DURET

Senzorul MPS40S (sau PMS P-ABL) este singurul senzor de pe piață care asociază măsurarea de rezoluție ridicată cu generarea impulsurilor de referință. Acesta se poate adapta la toate lungimile de coordonate polare, în special în cazul în care cerințele dimensionale, de fiabilitate și de precizie sunt ridicate. Dezvoltat pe baza tehnologiilor robuste dovedite în industria auto și certificat AECQ100, acesta poate fi inclus la aplicațiile de siguranță.

Asociat cu un codificator magnetic (proiectat de NTN-SNR ), senzorul MPS40S reprezintă soluția ideală pentru comandarea motoarelor electrice BLDC (motor electric de curent continuu fără perii). Este suficientă utilizarea impulsurilor de referință pentru comutarea bobinelor, a semnalului pas cu pas pentru semnalul de reacție la viteză și a poziției în perechea de poli ai motorului.

Christophe DURET, Inginer cercetare NTN-SNR
capteurs-codeurs

Aveți vreo solicitare pentru centrul nostru ce cercetare și dezvoltare? CONTACTAȚI-NE