Optimice la productividad de sus rodamientos para la siderurgia: desde la instalación hasta el mantenimiento, la oferta completa NTN-SNR cubre todo el proceso siderúrgico.
Dado que tenemos una profunda experiencia en su sector, ponemos nuestros conocimientos a su servicio. Le acompañamos en todas las etapas del proceso siderúrgico, desde la preparación de las materias primas hasta los acabados.
Rodamientos para la siderurgia: ¿por qué escoger NTN-SNR?
Nuestros equipos le ayudan y le aconsejan en la identificación de las soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades.
¿Ventajas para usted?
- optimizar sus costos, desde la instalación hasta el mantenimiento,
- aumentar la duración de vida de sus instalaciones, gracias a productos siderúrgicos adaptados,
- reducir el tiempo de manutención: aumente un 50%, como mínimo, los intervalos entre los mantenimientos.
Para descubrir el conjunto de nuestra oferta para siderurgia Consulte el FOLLETO
Nuestros productos siderúrgicos: eficiencia, fiabilidad, precisión
NTN-SNR le aporta una solución específica para cada etapa del proceso siderúrgico, desde la preparación de los materiales hasta los acabados. Nuestra oferta dedicada a la siderurgia combina productos siderúrgicos especiales con elementos estándar, para garantizarle una respuesta óptima y adaptada a sus necesidades.
Eficiencia: una gama completa y específica
Desde la preparación de los materiales hasta la fusión del acero, NTN-SNR propone una gama completa de soportes, autoalineantes o a juntas de estanqueidad, así como rodamientos de la gama ULTAGE®, adaptados a condiciones de polución y de vibraciones severas. Esta oferta se completa con rodamientos de rodillos a rótula de grandes dimensiones, en una o dos partes, específicos a los soportes de convertidor y de torreta de colada.
Fiabilidad: la mejor capacidad de carga del mercado
Nuestros productos siderúrgicos son conocidos por su resistencia a las exigencias severas de la colada continua, en términos de carga y temperatura. Para los soportes fijos, los productos que la gama ULTAGE® son una referencia. Para los soportes libres e intermedios, NTN-SNR propone un diseño original.
Duración: une resistencia a la medida
Los productos NTN-SNR ofrecen también una respuesta específica para cada tipo de laminador, en frío o en caliente. Nuestros rodamientos están adaptados a fuertes cargas, y a velocidades elevadas, presentando una estanqueidad reforzada. Además, son objeto de tratamientos térmicos y/o de superficie para garantizar duraciones de vida óptimas.
Precisión: un acabado irreprochable
Proponemos toda una gama de productos siderúrgicos destinados a alargar la duración de vida de sus aplicaciones:
- rodamientos rígidos de bolas de la gama TOPLINE, HVZ para los rodillos de guiado del hilo o F604 para las mesas de enfriado,
- soportes de fundición dúctil,
- rodamientos de rodillos a rótula de la Gama ULTAGE® (abiertos o estancos),
- juntas de transmisión,
- rodillos enderezadores listos para ser utilizados,
- rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos ULTAGE®.
Para saber más sobre nuestros productos Consulte nuestro CATÁLOGO GENERAL Consulte el CATÁLOGO LARGE BEARINGS
La experiencia NTN-SNR a su servicio
NTN-SNR pone su experiencia a su servicio (formación, elección de las herramientas y de la lubricación, …) para preservar la longevidad de sus equipos y reducir sus costos. Le acompañamos desde el análisis inicial hasta la puesta en práctica de las soluciones que garanticen el éxito de sus operaciones reduciendo así el costo total de posesión de los rodamientos por medio de una estrategia de TCO desarrollada en común.
Ejemplos:
- multiplicamos la duración de vida de los soportes libres de colada continua por 4 o 5 gracias a la capacidad de desplazamiento axial del rodamiento específico NTN,
- multiplicamos por 3 la duración de utilización de un rodamiento de laminador escogiendo un rodamiento de 4 hileras de rodillos cónicos tipo ULTAGE®,
- nuestro tratamiento de superficie Rust GardTM permite prolongar todavía mas la duración de vida de un rodamiento de laminador.
¿Una pregunta? CONTÁCTENOS