DRIVELINE, PIESE DE SCHIMB
pentru vehicule de tonaj mic

Pentru piesele de schimb pentru rulmenții cutiei de viteze și rulmentul de ambreiaj alegeți aceeași calitate ca în cazul pieselor furnizate constructorilor.

transmission-2

Rulmenții pentru cutia de viteze și rulmenții de ambreiaj sunt piese sensibile pentru buna funcționare a transmisiei.
NTN dezvoltă produse și piese originale pentru constructori.
Pentru piesele de schimb, NTN vă garantează:

  • un produs din categoria pieselor originale, identic
  • o fiabilitate identică cu cea a pieselor originale
  • un nivel ridicat de durabilitate
  • o performanță de prim nivel
  • o capacitate de inovare și proiectare a produselor de mâine 
  • asistență prin intermediul suportului nostru tehnic (formări, recomandări, expertiză etc.)

Gama noastră de rulmenți de cutie de viteze, în cifre:

  • aproape 300 de referințe pentru piese originale
  • aproape 200 de cutii de viteze diferite, pentru vehicule europene și asiatice

Fiabilitatea NTN nu acceptă niciun compromis

Cutiile de viteze nu tolerează aproximări. Acestea conțin între 6 și 14 rulmenți, care permit:

  • poziționarea arborilor în raport cu carterele
  • rotirea arborilor în raport cu carterele
  • preluarea eforturilor sincronizatoarelor
transmission-3

Extrem de fiabili, rulmenții SNR sunt concepuți pentru:

  • a garanta lipsa jocului în cutia de viteze
  • a funcționa în mediul dificil al acestora: temperatură ridicată, contaminare eventuală cu uleiul din cutia de viteze, sarcini mari, încovoierea arborilor din cauza creșterii cuplului motor, lipsa lubrifiantului în cazul scurgerii uleiului la nivelul cutiei etc.
  • a răspunde la cerințe specifice precum comportamentul mecanic, randamentul, sonorizarea, precizia de montare etc.

 

transmission-4

Detalii despre gama noastră de rulmenți de ambreiaj:

Prezentă de mult timp pe această piață, NTN a dezvoltat o gamă de rulmenți de ambreiaj care acoperă 11 mărci de vehicule.

Volumele de producție a rulmenților compleți și a pieselor rotative fac din NTN unul din cei mai importanți producători mondiali.

Controalele de calitate riguroase care sunt efectuate pe toată durata procesului de fabricație garantează calitatea rulmenților noștri.

Specificațiile tehnice ale rulmenților noștri de ambreiaj

  • O tehnologie din tablă de oțel specială reținută pentru piesele originale de producătorii auto
  • Un rulment cu contact oblic optimizat pentru eforturile axiale opuse prin membrană
  • O colivie din poliamidă adaptată la eforturile de accelerație frecvente
  • O articulație de etanșeizare care crește considerabil durata de viață într-un mediu foarte contaminat
  • O ungere special adaptată

NTN propune și o gamă completă de produse de transmisie, articulații cu viteză constantă, kituri de articulații și burdufuri, prezente în oferta PRODUSE DE SCHIMB PENTRU AUTOMOBIL - Șasiu

 

Totul despre piesele de transmisie     Consultați BROȘURA

Găsiți toate piesele în catalogul online     Deschideți e-Shop

Romain PETELLAZ

Într-un mediu cu constrângeri multiple : temperaturi ridicate, mediu închis, ulei poluat cu particule metalice, ”rulmentul este siguranța cutiei de viteze ”. În asemenea condiții extreme, fiabilitatea este cuvântul ofertei SNR. Aceasta se afirmă datorită expertizei noastre tehnice, deoarece toți rulmenții de cutii de viteze pe care îi propunem sunt concepuți și produși în uzinele noastre pentru activitatea de prim montaj.

Romain PETELLAZ - Responsabil de game, Automotive Aftermarket NTN
transmission

Aveți o întrebare tehnică? CONTACTAȚI-NE