ARBORI CANELAȚI
pentru ghidaj liniar

Optați pentru calitatea de fabricare a arborilor canelați SNR: ghidajul liniar extrem de precis al acestora are numeroase aplicații industriale.

arbres-canneles-2

Arborii canelați fac parte din gama de ghidaje liniare. Aceștia se integrează în mașinile de precizie ridicată pentru a produce în același timp mișcări liniare și rotative.

Numeroasele avantaje ale acestora:

  • raport calitate-preț excelent
  • siguranță garantată prin verificări complete de funcționare
  • utilizare în condiții dificile datorită diverselor învelișuri

Experiența noastră îndelungată în diverse domenii de construcție mecanică ne ajută să asigurăm soluții adaptate la nevoile dvs.:

  • piulițe de diferite forme și lungimi (de la 4 la 100 mm)
  • rigiditate și capacitate de sarcină ridicate
  • lungimea arborelui de până la 2 m
  • arbori plini și tubulari
  • diferite clase de precizie și preîncărcare
  • diferite învelișuri disponibile pentru a rezista în condiții extreme
  • posibilitate de prelucrare în funcție de cerințele clientului

Pe lângă o scădere a greutății, arborii tubulari pot servi și ca trasee pentru cablurile de alimentare.

arbres-canneles-3

Găsiți toate informațiile despre arborii canelați în catalogul BALL SPLINE     Consultați catalogul

 

Arborii canelați sunt utilizați în construcția mașinilor speciale și în ingineria generală:

  • linii de montaj și de producție automatizate
  • prese de ambalat
  • prese
  • industria semiconductoarelor
  • tehnica medicală
  • etc.
arbres-canneles

Aveți nevoie de ajutor pentru aplicațiile dvs. industriale? CONTACTAȚI-NE