SMAROWANIE ŁOŻYSK:
porady ekspertów

Smarowanie łożysk według wskazówek NTN-SNR zwiększa ich trwałość jak również wydłuża okres ich użytkowania.

Od ponad 50 lat zespoły EXPERT & TOOLS doradzają klientom NTN-SNR i oferują im niezawodne produkty do smarowania łożysk i maszyn. Nasza gama LUB’SOLUTION pozwala dbać o łożyska.

lubrification-des-roulements-2-n

Czy wiesz, że nieprawidłowe smarowanie jest przyczyną 55% przedwczesnych uszkodzeń łożysk? Zwiększ okres użyteczności łożysk poprzez prawidłowe smarowanie. Środek smarny w postaci filmu olejowego należy aplikować na bieżnię łożyska i między elementy toczne.

Korzyści wynikające ze smarowania:

  • redukcja zmęczenia materiału i ścierania elementów ruchomych
  • ochrona przed korozją
  • uszczelnienie przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, również tymi w postaci płynnej
  • odprowadzenie zanieczyszczeń utworzonych przez ruch części
  • oszczędność energii dzięki redukcji tarcia, która pozwala na zmniejszenie poboru mocy przez urządzenia
  • utrzymanie bilansu cieplnego urządzenia poprzez optymalizację cyrkulacji oleju

Smarowanie łożysk  zapewnia ich prawidłowe działanie, poprawne smarowanie zwiększy ich trwałość!

Zapoznaj się z poradami ekspertów EXPERTS & TOOLS na temat:

  • wyboru środka smarnego: smarowanie olejem i smarem ma zarówno zalety jak i wady. Wybór zależny od warunków pracy łożyska: obciążenia, prędkości, temperatury, wilgotności, obecności wody, drgań
  • metody smarowania: smarowanie jednopunktowe, scentralizowane smarowanie wielopunktowe
  • ilości środka smarnego: zapoznaj się z korzyściami płynącym ze stosowania odpowiednich narzędzi do smarowania
  • częstotliwości smarowania
lubrifier-roulement-3

Smarowanie olejem

  • Ważne punkty
    • dobra cyrkulacja w łożysku
    • dobra stabilność fizyczno-chemiczna
    • niższa temperatura pracy
    • środek smarny łatwy do zatwierdzenia: poziom i stan
  • Na co należy uważać
    • uszczelnienie przy montażu
    • w razie wydłużonego przestoju, niska ochrona przed utlenianiem i wilgotnością
    • opóźnienie w czasie rozruchu, kiedy stosuje się w połączeniu z niezależnym systemem smarowania

 

Smarowanie smarem

  • Ważne punkty
    • wymagana czystość
    • łatwe uszczelnienie
    • bariera ochronna
    • łatwa instalacja
    • łatwy montaż
    • redukcja ilości lub brak potrzeby dodatkowego smarowania
    • możliwość wykorzystania łożysk nasmarowanych fabrycznie
  • Na co należy uważać:
    • tarcie wyższe niż tarcie oleju
    • słabsza dyssypacja ciepła
    • w razie potrzeby wymiany, wymaga demontażu i wyczyszczenia łożyska.
    • trudna weryfikacja poziomu smaru. By zrekompensować wszelkie wycieki, starty, degradację, należy utrzymywać minimalną ilość smaru lub systematycznie go uzupełniać.
lubrifier-roulement-4

 

Odwiedź stronę o SMAROWANIU.

 

NTN-SNR współpracuje z największymi międzynarodowymi producentami środków smarnych, które zwiększają trwałość instalacji i zmniejszają wydatki na konserwacje maszyn.

NTN-SNR opracowała gamę LUB’SOLUTION, bo standardowe smary do zastosowań ogólnych nie spełniały wymagań wszystkich aplikacji. Nasza gama spełnia wszystkie wymagania smarowania, jest gwarancją jakości i trwałości instalacji.

lubrifier-roulement-5

Zapoznaj się z naszą ofertą on-line     Odwiedź e-Shop

Porady NTN-SNR odnośnie MONTAŻU i DEMONTAŻU łożysk.

Potrzebujesz porady i pomocy? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI