CZUJNIKI I PIERŚCIENIE MAGNETYCZNE NTN
różne rodzaje integracji

Nasza ekspertyza w mechatronice pozwala nam dostarczać rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb klientów.

capteur-codeur-2

NTN-SNR oferuje czujniki, które można zintegrować z rożnymi systemami wykorzystując znajomość elektroniki i ruchu mechanicznego.

Rezultatem są czujniki, które oferują:

  • wysoką rozdzielczość pomiaru
  • mały ślad ekologiczny
  • precyzję pomiaru
  • niezawodność nawet w najcięższych warunkach pracy
  • dopasowanie do potrzeb aplikacji klienta

NTN-SNR jest niezawodnym partnerem od dawna dostarczającym rozwiązania z zakresu mechatroniki dla aplikacji motoryzacyjnych, począwszy od wynalezienia czujnika ASB®, do opracowania siłowników elektrycznych (by-wire).

Dzięki tej bogatej wiedzy z zakresu mechatroniki oraz ekspertyzie w pomiarach magnetycznych NTN-SNR oferuje rozwiązania dopasowane do elektronicznych i mechanicznych potrzeb instalacji.

sensors-ntn-snr

Niezależne czujniki magnetyczne: dopasuj je do Twoich potrzeb

PMS P-ABL to programowalny układ scalony, który dostosowuje się do wszelkich wymagań dotyczących pomiarów inkrementalnych i pomiarów pseudo bezwzględnych.

  • długości biegunów i programowalny współczynnik interpolacji
  • zgodny z AECQ100
capteur-codeur-3
capteur-codeur-4

Pierścienie magnetyczne: wytrzymałość w zasięgu ręki

Pierścienie magnetyczne dostarczają informacji do pomiaru prędkości i położenia poprzez szereg biegunów magnetycznych. 
Zakres NTN-SNR obejmuje:

  • Kodery jednotorowe do pomiarów inkrementalnych
  • Kodery dwutorowe z referencyjnym sygnałem impulsowym do pomiarów pseudo-bezwzględnych lub z suwmiarką do pomiarów bezwzględnych
  • Kodery na zamówienie do specyficznej integracji lub innowacyjnych wzorów magnetycznych

Czujnik rurowy: łatwy montaż

Czujnik typu rurowego zapewnia pomiar w wysokiej rozdzielczości, pochodzący ze zwartego i wytrzymałego korpusu, który nadaje się do wszystkich zastosowań:

  • TSS INC: pomiary inkrementalne o wysokiej rozdzielczości dla aplikacji hydraulicznych
  • TSS P-ABL: pomiary inkrementalne lub pseudo-bezwzględne dla aplikacji przemysłowych
  • TSS ABL: pomiary bezwzględne z punktu, w którym aktywowane są enkodery:  od 13 do 17 bitów (średnica enkodera: Ø 37,5 lub Ø 78,5)
capteur-codeur-5
capteur-codeur-6

Czujnik łożyska kulkowe: do pomiarów w aplikacjach trudno dostępnych

NTN-SNR integruje pomiar bezpośrednio z urządzeniem. Dostosowanie położenia czujnika nie jest konieczne, jest łatwy w montażu i wystarczy mu minimalna przestrzeń.

  • BBS INC: standard branżowy
  • BBS P-ABL: wysoka rozdzielczość i sygnały odniesienia
  • BBS ABL: bezwzględne pomiary przy prawdziwej mocy

Czujniki prowadnic liniowych: nieograniczony ruch

NTN-SNR integruje pomiar położenia bezpośrednio z prowadnice liniowe (LGS P-ABL). To rozwiązanie zapewnia:

  • wysoką precyzję pomiaru
  • bezprzewodową transmisję sygnału, bez kabli
  • niezawodność działania nawet w niekorzystnych warunkach pracy
capteurs-codeurs-7

Enkodery komercyjne nie nadają się do pracy w wielu aplikacjach, ze względu na poziom precyzji, brak miejsca lub łatwość integracji.

By sprostać potrzebom rynku, nasze zespoły badawczo-rozwojowe nieustannie opracowują nowe rozwiązania:

  • rozwój czujnika TMR - wysoka rozdzielczość przy niskich prędkościach, np. dla pojazdów terenowych
  • pełna integracja czujników i pierścieni magnetycznych w pojazdach autonomicznych
  • dodatkowe uszczelnienie dla zastosowań w silnikach hydraulicznych
  • czujnik łożysk wałów przelotowych do aplikacji w robotyce
Christophe DURET

MPS40S (lub PMS P-ABL) to jedyny na rynku czujnik umożliwiający łączenie wysokiej rozdzielczości z generowaniem referencyjnych sygnałów impulsowych. Można go dostosować do wszystkich długości biegunów magnetycznych, zwłaszcza jeśli wymagana jest minimalna przestrzeń, niezawodność i precyzja. Czujnik został opracowany w oparciu o wytrzymałe technologie sprawdzone w pojazdach silnikowych i zgodne z AECQ100. Może być stosowany w aplikacjach o ekstremalnych warunkach pracy.

MPS40S jest powiązany z pierścieniem magnetycznym (projektu NTN-SNR), co czyni go idealnym rozwiązaniem do sterowania silnikami elektrycznymi BLDC. Wystarczy użyć impulsów referencyjnych do przełączania cewek, inkrementalnego sygnału do szybkiego uzyskania informacji zwrotnych i pozycji w parze biegunów silnika.

Christophe DURET, Research Engineer w NTN-SNR
capteurs-codeurs

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych produktów? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI