ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
oferta dopasowana do potrzeb klienta

Wybierz spersonalizowane rozwiązania NTN-SNR dla przemysłu. NTN-SNR oferuje rozwiązania dla wszystkich aplikacji i rynków przemysłowych.

NTN-SNR oferuje nowoczesne rozwiązania przemysłowe razem ze wsparciem technicznym dopasowane do danego rynku, czy aplikacji. Charakteryzują nas: ekspertyza techniczna, bogata gama produktów, wysoka wydajność oraz zaangażowanie naszych zespołów, które zawsze znajdą idealne rozwiązania pod względem wydajności do ceny i dostępności.

solutions-industrielles-2

Kontekst: bardzo konkurencyjny rynek i wyścig innowacji w celu zwiększenia wydajności; środowisko nadmiernie zanieczyszczone włóknami; ograniczona przestrzeń; elementy narażone na silne drgania.

NTN-SNR oferuje bieżące wsparcie w postaci rozwiązań przemysłowych optymalizujących koszty i wydajność.

  • Zoptymalizowane uszczelki (plastikowe blaszki) 
  • Wydajne smarowanie (smarowanie dożywotnie i koniec korozji ściernej) 
  • Wymiary i budowa zoptymalizowane pod kątem wymagań aplikacji
  • Zarządzenie logistyką umożliwiające monitorowanie rynku bez zakłócania pracy klientów

Kontekst: rynek o wysokim poziomie rozwoju technologicznego nastawiony na rozwój wydajności, ograniczenie uszkodzeń (konserwacja zapobiegawcza) i redukcję zużycia energii.

NTN-SNR oferuje poradę i bieżące wsparcie podczas fazy rozwoju projektu.

  • Elastyczność w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania (testy, ekspertyza).
  • Identyfikacja i śledzenie pochodzenia produktów oraz wysoka jakość.
  • Zoptymalizowane nowoczesne metody obróbki powierzchni
  • Rozwiązania hybrydowe (łożyska ceramiczne)
  • Smary odpowiednie do wysokich temperatur i kompatybilne z gazem pompy.
solutions-industrielles-universelles-3
solutions-industrielles-4

Kontekst: bardzo szeroka aplikacja powiązana ze wszystkimi rynkami przemysłowymi; wiele dostępnych konfiguracji jak i ograniczeń.

NTN-SNR oferuje usługi i wsparcie w ramach rozwiązań, które umożliwiają uproszczenie procesów!

  • Oferta kompatybilna ze wszystkimi rodzajami i rozmiarami wentylatorów, wstępnie zmontowane zestawy (osie + łożyska SNC + łożyska baryłkowe) umożliwiające fachowy montaż.
  • Rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb, ja np. wykonywanie pomiarów.

Kontekst: operatorzy granulatorów i producenci peletu skupiają się na zwiększaniu trwałości. Granulatory do różnego rodzaju surowców (nawozy, pasze, drewno) pracujące w bardzo wymagających warunkach, które uniemożliwiają częste konserwacje: wysokie obciążenia, zanieczyszczenie, wysokie temperatury pracy. Krótko mówiąc, ekstremalne warunki pracy.

NTN-SNR oferuje fachową wiedzę na temat parków maszynowych, która umożliwia optymalizację dostępności produktów i rozwiązań logistycznych.

Zespoły ekspertów, którzy opracowują i dostarczają nowoczesne łożyska: trwałość zwiększona o 40%, utwardzana stal (sufiks 4T dla gamy łożysk stożkowych),  zoptymalizowane profile bieżni (oznaczenie ULTAGE® na łożyskach baryłkowych).

solutions-industrielles-5
solutions-industrielles-6

Kontekst: rynek, na którym nie ma miejsca na niezaplanowane usterki. Praca w wysokich temperaturach (do 220°C), przy wysokich prędkościach obrotowych, które zwiększają wydajność i w niezwykle zanieczyszczonych warunkach, do których przyczynia się smarowanie prowadnic. Maszyny mają po kilkadziesiąt metrów długości i w każdej z nich pracuje od 8000 do 20000 łożysk: kilka rolek na zacisk.

NTN-SNR oferuje konkretne rozwiązania bazujące na standardowych łożyskach kulkowych:

  • Smary odpowiednie do wysokich temperatur i kompatybilne ze środkami smarnymi do prowadnic, 
  • Profil średnicy zewnętrznej przystosowany do geometrii prowadnic,
  • Nitowane koszyki przystosowane do pracy w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach,
  • Niezawodność terminów dostawy umożliwiająca efektywne planowanie konserwacji.

Kontekst: awaria zasilania w szpitalu, czy na statku na środku Kanału Panamskiego - to niewyobrażalne sytuacje.

NTN-SNR oferuje kompletną gamę turbosprężarek do aplikacji takich jak silniki statków, elektrownie, czy kolej. Doświadczenie od ponad 35 lat.

NTN-SNR, zainspirowana ekspertyzą działu lotniczego, oferuje niezwykle wytrzymałe produkty przystosowane do pracy przy wysokich prędkościach i temperaturach. Międzynarodowa sieć dystrybucji skraca czas dostawy.

solutions-industrielles-7
solutions-industrielles-8

Kontekst: niezwykle konkurencyjny rynek stawiający na niezawodność, szybki czas dostawy.

NTN-SNR oferuje ekspertyzę w dziedzinie łożysk do silników elektrycznych, która wpływa na konkurencyjność naszej oferty. 

  • Dedykowana oferta standardowa: Łożyska kulkowe EMTR, łożyska kulkowe skośne, łożyska walcowe, smar o niskim poziomie hałasu, zestaw standardowy o obniżonej tolerancji
  • Dedykowana oferta specjalistyczna: łożyska kulkowe Topline do wysokich temperatur, łożyska MegaohmTM izolowane elektrycznie, dedykowane uszczelnienie (uszczelki o niskim współczynniku tarcia i uszczelki bezstykowe - LLB, LLH).

 

 

Czego potrzebujesz? Mamy rozwiązanie! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI