Wybierz wysoką jakość produkcji wałów wielowypustowych SNR: ich precyzyjne prowadzenie liniowe mają zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych.
Wały wielowypustowe SNR: dokładność, atrakcyjna cena i bezpieczeństwo
Wały wielowypustowe są częścią gamy prowadnic liniowych. Wykorzystuje się je w maszynach precyzyjnych, w których występują ruchy liniowe, jak i obrotowe.
Mają wiele zalet:
- doskonały stosunek jakości do ceny
- bezpieczeństwo, zagwarantowane przez kompleksowe testy funkcjonalne
- przystosowanie do pracy w ciężkich warunkach, dzięki odpowiednim powłokom
Oferta
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w różnych aplikacjach przemysłowych, możemy zaoferować najlepsze rozwiązania dopasowane do wymagań klientów.
- Nakrętki o różnych kształtach i rozmiarach (od 4 do 100 mm)
- Zwiększona sztywność i nośność.
- Długość wału do 2 m
- Wały pełne lub drążone
- Różne klasy dokładności i wartości napięcia wstępnego
- Różne powłoki, dopasowane do otoczenia pracy
- Możliwość obróbki zgodnie z wymaganiami klienta
Oprócz redukowania masy, wały drążone mogą służyć jako fragmenty do przewodów zasilających.
Aplikacje w wielu różnych sektorach przemysłowych
Wały wielowypustowe mają zastosowanie w konstrukcji wielu maszyn standardowych i specjalistycznych:
- zautomatyzowane linie montażowe i produkcyjne
- maszyny pakujące
- prasy
- przemysł półprzewodników
- przemysł medyczny
- itp.
Zapoznaj się z naszą ofertą modułów i prowadnic liniowych, śrub kulowych i tulei kulkowych.
Potrzebujesz rozwiązana dla swojej aplikacji przemysłowej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI