Odwiedź NTN-SNR w Paryżu na Air Show Le Bourget
- Франция - Korporacja - Wydarzeniach
52 Międzynarodowa wystawa Air Show w Paryżu otworzy swoje podwoje od 19 do 22 czerwca 2017 roku w centrum wystawowym Le Bourget (Paryż).
OPrzy tej okazji z przyjemnością pokażemy nasze zobowiązanie do wspierania Państwa rozwoju oraz Przemysłu Lotniczego.
Przyjdź i spotkaj się z nami w HALI 2A, na stoisku B-276!
LUBSOLID™, czystsze łożyska o dłuższej żywotności: technologia LUBSOLID™ firmy SNR dla wszystkich rynków przemysłowych.
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Produkty
NTN Europe wydłuża żywotność łożysk dzięki technologii smaru stałego LUBSOLID™. Dzięki wyjątkowej niezawodności smarowania, żywotność łożysk wydłuża się bez konieczności dosmarowywania. Technologia ta jest obecnie oferowana wszystkim sektorom przemysłu, w tym: przetwórstwu spożywczemu, maszynom rowerowym,… Read more
NTN rozszerza swoją ofertę dla samochodów ciężarowych o zintegrowane łożyska piasty koła!
- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki
Od marca, w ofercie NTN, dostępna jest gama piast ze zintegrowanym łożyskiem do pojazdów ciężarowych. Te wysokiej jakości piasty są zgodne ze standardami OE i zapewniają warsztatom szybki montaż, minimalizując jednocześnie czas przestoju pojazdu, a więc optymalizując jego produktywność. Dzięki 32 referencjom… Read more