NTN-SNR prezentuje "Oferta dla Przemysłu Wydobywczego"
- Dystrybucję przemysłową - Rynki
Zaprojektowane, aby zminimalizować przestoje maszyn, "Oferta dla Przemysłu Wydobywczego" od NTN-SNR łączy zoptymalizowany projekt, zaawansowaną technologię oraz KOMPLET NAPRAWCZY "WSZYSTKO W 1".
Rozwiązania NTN-SNR zapewniają bardzo dużą odporność na wibracje i obciążenia udarowe w najcięższych warunkach. Zwiększona produktywność i prosta konserwacja - NTN-SNR gwarantuje Ci spokój.
ZAWSZE WYDAJNE I NIEZAWODNE W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
LUBSOLID™, czystsze łożyska o dłuższej żywotności: technologia LUBSOLID™ firmy SNR dla wszystkich rynków przemysłowych.
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Produkty
NTN Europe wydłuża żywotność łożysk dzięki technologii smaru stałego LUBSOLID™. Dzięki wyjątkowej niezawodności smarowania, żywotność łożysk wydłuża się bez konieczności dosmarowywania. Technologia ta jest obecnie oferowana wszystkim sektorom przemysłu, w tym: przetwórstwu spożywczemu, maszynom rowerowym,… Read more
NTN rozszerza swoją ofertę dla samochodów ciężarowych o zintegrowane łożyska piasty koła!
- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki
Od marca, w ofercie NTN, dostępna jest gama piast ze zintegrowanym łożyskiem do pojazdów ciężarowych. Te wysokiej jakości piasty są zgodne ze standardami OE i zapewniają warsztatom szybki montaż, minimalizując jednocześnie czas przestoju pojazdu, a więc optymalizując jego produktywność. Dzięki 32 referencjom… Read more