EJES ACANALADOS
para guiado lineal

Opte por la calidad de producción de los ejes acanalados SNR: su guiado lineal ultra preciso encuentra numerosas aplicaciones industriales.

arbres-canneles-2

Les ejes acanalados forman parte de la gama de guías lineales. Se integran en las máquinas de alta precisión para producir simultáneamente movimientos lineales y rotativos. 

Ventajas:

  • Excelente relación calidad-precio.
  • Seguridad garantizada por test de funcionamiento completos.
  • Utilización en condiciones difíciles gracias a diversos revestimientos.

Nuestra amplia experiencia en diversos sectores de la construcción mecánica le asegura la obtención de soluciones adaptadas a sus necesidades:

  • Tuercas de diferentes formas y longitudes (de 4 a 100 mm).
  • Rigidez y capacidad de carga elevadas.
  • Longitud de eje hasta 2 m.
  • Ejes macizos y huecos.
  • Diferentes clases de precisión y de precarga.
  • Diferentes revestimientos disponibles para resistir a condiciones extremas.
  • Posibilidad de mecanizado siguiendo las prescripciones del cliente.

Además de ofrecer una reducción de peso, los ejes huecos pueden servir de pasos de los cables de alimentación.

arbres-canneles-3

Encuentre todas las informaciones sobre los ejes acanalados en el catálogo BALL SPLINE     Consultar el catálogo

Los ejes acanalados se utilizan en la construcción de máquinas especiales y en ingeniería general:  

  • Líneas de montaje y de producción automatizada.
  • Embaladoras.
  • Prensas.
  • Industria de semi-conductores.
  • Técnica médica.
  • etc.
arbres-canneles

¿Necesita ayuda para sus aplicaciones industriales? CONTÁCTENOS