WÄLZLAGER FÜR DIE LUFTFAHRT
im Dienste des Fortschritts

Flugzeuge, Hubschrauber, Raumfahrzeuge: Unsere innovativen, leistungsfähigen Wälzlager für die Luftfahrt entwickeln wir in enger Abstimmung mit unseren Kunden.

NTN arbeitet seit mehr als 50 Jahren mit den führenden Herstellern der Luftfahrtbranche zusammen. Unsere Produkte kommen in aktuellen Großprojekten wie unter anderem in allen Triebwerken von Schmalrumpfflugzeugen (A320neo, B737 MAX usw.) sowie in den Hubschraubern des Typs AW189 und H175 zum Einsatz.

Unsere Innovations- und Entwicklungstätigkeit orientiert sich an den technischen Anforderungen unserer Kunden:

Reduzierter Treibstoffverbrauch

NTN arbeitet an energiesparenden leichteren Wälzlagern mit Wälzkörpern aus Keramik, die dank einer optimierten Bauweise bei geringerem Drehmoment höhere Drehzahlen ermöglichen.

Extreme Belastbarkeit

In unserem Konzern mit mehr als 23.000 Beschäftigten hat die Forschung und Entwicklung einen hohen Stellenwert. Unsere Wälzlager, entwickelt von unseren Ingenieur*innen und auf eigenen Prüfständen vorab getestet, halten extremsten Belastungen stand.

Reduzierter Wartungsaufwand

Eine spezielle Berechnungssoftware schon bei der Entwicklung und Premiumwerkstoffe sorgen dafür, dass die Wartungskosten auf ein Minimum begrenzt werden.

Innovative Mechatroniklösungen

Optimieren Sie Ihre Wartungspläne mit innovativen Wälzlagerprodukten, die auf unseren Erfolg mit mechatronischen Lösungen für die Automobilindustrie aufbauen.

Effektive technische Unterstützung

NTN bietet neben den Wälzlagerpodukten auch einen umfassenden Service an! Nutzen Sie unseren technischen Support, unseren Inspektions- und Reparaturservice und unser maßgeschneidertes Schulungsangebot.

Unsere hochpräzisen Speziallager für den Flugzeugbau erfüllen höchste Qualitätsstandards.

roulements-aeronautiques-3-n

Triebwerke

(Turbinenluftstrahltriebwerke, Turbomotoren, Turboprop-Triebwerke, Hilfstriebwerke, Hubschrauberturbinen usw.)
NTN beliefert die führenden Triebwerkshersteller mit Wälzlagern für:

  • Antriebswellen
  • Getriebe (Antrieb, Abtrieb, Hilfseinrichtungen usw.)

Hubschrauber

Speziallager für die zahlreichen drehenden Komponenten wie: 

  • Turbinen
  • Getriebe (Haupt-, Zwischen- und Heckrotorgetriebe)
  • Antriebswelle für den Heckrotor
  • Getriebe für Hilfsaggregate
  • Rotoren (Rotormast, Taumelscheibe, Blattwurzel)
  • Flugsteuerung

NTN ist in Europa der führende Lieferant von Wälzlagern für Hubschraubergetriebe.

roulements-aeronautiques-4-n
roulements-aeronautiques-5-N

Flugzeuge

NTN liefert Lager für folgende Anwendungen:

  • Flugsteuerung
  • Hilfsaggregate: Radar, Pumpen, Fahrwerk, Generatoren usw.
  • Flugzeugräder (die hohe Qualität wird durch spezifische Prüfungen und die Kennzeichnung „S81“ bestätigt)

Raumfahrt

Im Rahmen der europäischen Raumfahrtprogramme liefern wir Speziallager, die in Bezug auf Zuverlässigkeit, Reinheit, Schmierung usw. besonderen Anforderungen gerecht werden:

  • Turbinenpumpen
  • Satelliten
roulements-aeronautiques-6-N

Weitere Informationen finden Sie in der     BROSCHÜRE FÜR LUFTFAHRTTECHNIK

olivier mulliez

NTN hat Hochgeschwindigkeitskegelrollenlager für Turbinenluftstrahltriebwerke entwickelt, die höchsten Belastungen standhalten und die zugleich zur Senkung des Treibstoffverbrauchs und zur Reduzierung der Geräuschentwicklung der Triebwerke beitragen. Die Bauweise der Lager haben wir mit einer speziellen Berechnungssoftware optimiert. Insbesondere haben wir neue Beschichtungen und Vergütungsverfahren entwickelt. Die Lösung haben wir auf unserem luftfahrttechnischen Prüfstand unter realen Einsatzbedingungen getestet.
So tragen unsere Hochgeschwindigkeitskegelrollenlager dazu bei, dass die Luftfahrttechnik umweltfreundlicher wird.

Olivier MULLIEZ, Anwendungsingenieur Luftfahrttechnik
roulements-aeronautiques-8-N

Ein individuelles Angebot erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage KONTAKT