WARTUNGSWERKZEUGE
für Wälzlager

Das Wartungswerkzeug für Wälzlager von NTN (Marken NTN und SNR) trägt zur Verlängerung der Lagerlebensdauer und zur Produktivitätssteigerung Ihrer Anlagen bei.

NTN hat ein Werkzeugprogramm für den Einbau von Wälzlagern mit und ohne Erwärmung entwickelt. Die Spezialprodukte helfen, Beschädigungen während der Montage zu vermeiden und die Lagerlebensdauer zu verlängern.

produits-outillage-malette-2

Werkzeug für den Einbau ohne Erwärmung

  • Montagekoffer: Der Montagekoffer enthält sämtliche Schlaghülsen für ein ordnungsgemäßes, sicheres Einpressen des Wälzlagers.
  • Montagepaste: Die Montagepaste ist für den Wälzlagereinbau unverzichtbar. Sie beugt der Bildung von Kontaktkorrosion zwischen den Passflächen vor.
  • Verstellbare Spannschlüssel: Die Spannschlüssel mit Stift oder Haken eignen sich für das Anziehen und Lösen von Muttern des Typs KM, KML und KMK sowie von Präzisionsmuttern des Typs B, TB, BR und TBR.

Werkzeug für den Einbau mit Erwärmung

Unsere neue Baureihe Induktionsanwärmgeräte gewährleistet für die Warmmontage eine leistungsstarke, einfache und sichere Anwärmung aller Komponenten – selbst der empfindlichsten Bauteile (Zahnräder, Wälzlager usw.).

Die Wahl des richtigen Anwärmgeräts richtet sich nach der Art des anzuwärmenden Bauteils, dem minimalen und maximalen Gewicht des Teils, den Abmessungen, der Anwärmtemperatur und dem elektrischen Anschluss vor Ort.

Die folgenden Angaben dienen als Richtwerte:

  • TOOL SmartTEMP S: ein tragbares Gerät, das alle Leistungsmerkmale der Baureihe in einem kompakten Format vereint. Geeignet für Bauteile bis zu einem Gewicht von 50kg
  • TOOL SmartTEMP M: Der Bestseller für Instandhaltung und Wartung; mit schwenkbarer Haltebrücke zur Erwärmung von Bauteilen bis 100kg
  • TOOL SmartTEMP L: kompaktes Gerät mit hoher Anwärmleistung für Bauteile bis 200kg
  • TOOL SmartTEMP XL / XL Pivot: leistungsstarkes Gerät für Bauteile bis 400kg
  • TOOL SmartTEMP XXL: geeignet für sehr schwere Bauteile bis 800kg
  • TOOL SmartTEMP XXXL: sehr leistungsstarkes Gerät; geeignet für Bauteile bis 1.600kg

Schauen Sie sich unsere Videos zum Thema Hydraulikmuttern an (in englischer Sprache):

die optimale Lösung zur Erwärmung Ihrer mechanischen Bauteile

ntn-snr-smarttemp

Unsere Abzieher und Trennvorrichtungen erleichtern den sicheren Wälzlagerausbau.

produits-outillage-4

Innenabzieher-Set

Werkzeug für den Ausbau  von Wälzlagern von 5 bis 100mm, die mit Presspassung in einem Gehäuse sitzen. Robuste Sets für das Abziehen des Wälzlagers durch Ansetzen am Innenring.

 

Abzieher-Set für Rillenkugellager

Der BBPS 10-100 Abzieher ist für den Ausbau von Lagern mit Bohrungen von 10 bis 100mm bestimmt, die in Flanschgehäusen eingebaut sind.

 

Selbstzentrierende manuelle Abzieher, zweiarmig oder dreiarmig einsetzbar

Werkzeug für den Ausbau von kleinen bis mittelgroßen Wälzlagern mit Außendurchmessern von 120 bis 270mm.

  • SCMP 2/3 120: für eine Spanntiefe von max. 120mm
  • SCMP 2/3-180: für eine Spanntiefe von max. 180mm
  • SCMP 2/3-270: für eine Spanntiefe von max. 270mm

 

Selbstzentrierende hydraulische Abzieher, zweiarmig oder dreiarmig einsetzbar

Werkzeug für den Ausbau von großen Wälzlagern und aufgepressten Bauteilen wie Riemenscheiben und Zahnrädern mit Außendurchmessern von 325 bis 680 mm.

  • SCHP 4 TONS: für eine Abziehkraft von 4 Tonnen und eine Spanntiefe von max. 325mm
  • SCHP 12 TONS: für eine Abziehkraft von 12 Tonnen und eine Spanntiefe von max. 485mm
  • SCHP 20 TONS: für eine Abziehkraft von 20 Tonnen und eine Spanntiefe von max. 570mm
  • SCHP 30 TONS: für eine Abziehkraft von 30 Tonnen und eine Spanntiefe von max. 680mm

 

Hydraulikabzieher mit drei Funktionen

Der Push-Puller 8/12Tons ist für den Einbau und Ausbau von Wälzlagern und Buchsen bestimmt und ist innen und außen ansetzbar. Dieses Werkzeug kann ohne weiteres Zubehör für zahlreiche Wartungsarbeiten eingesetzt werden.

 

Universelle Trennvorrichtung mit drei Trennbacken

In Verbindung mit einem mechanischen oder hydraulischen Abzieher ermöglicht die universelle Trennvorrichtung den Ausbau von Wälzlagern,  bei denen keine hinreichende Möglichkeit zum Ansetzen besteht.

  • BP3S 26-160  Tri-section back puller: für Wellendurchmesser von 26 bis 160mm
  • BP3S 50-210 Tri-section back puller: für Wellendurchmesser von 50 bis 210mm
  • BP3S 90-340 Tri-section back puller: für Wellendurchmesser von 90 bis 340mm
  • BP3S 140-495 Tri-section back puller: für Wellendurchmesser von 140 bis 495mm

 

Werkzeugset Abzieher und Trennvorrichtung

Das BPES 10-105 ermöglicht das Trennen und Abziehen von Wälzlagern und ist innen und außen ansetzbar.

 

Zubehörkoffer

Der Zubehörkoffer ergänzt den Hydraulikabzieher mit Abzugshaken (sofern für diesen keine hinreichende Greifmöglichkeit besteht). Der Ausbau erfolgt mit Hilfe der abgeschrägten Trennbacken, ohne dass der Lagersitz auf der Welle beschädigt wird.

  • AS-SCHP 4T/ acc set hyd puller: für Wellendurchmesser von 25 bis 110mm
  • AS-SCHP 12T/ acc set hyd puller: für Wellendurchmesser von 80 bis 225mm

Dieses Werkzeug ist für den Einbau und Ausbau von Wälzlagern mit konischer Bohrung unerlässlich.

produits-outillages-5

Hydraulikmuttern

Wir liefern Hydraulikmuttern für Wellendurchmesser von 50 bis 1000mm. Sie sind unverzichtbar, denn sie sorgen beim Einbau für eine perfekte und sichere Kontrolle der Lagerluft, erleichtern die Montage und beschleunigen den Montagevorgang.
 

Mit ihrem Funktionsprinzip „Back and Forth“ bietet die Hydraulikmutter durch die automatische Rückstellung des Ringkolbens in seine Ausgangsposition eine sehr komfortable Handhabung.

 

Schauen Sie sich unsere Videos zum Thema Hydraulikmuttern an (in englischer Sprache):

Demontage der Abziehhülse mit Hydraulikmutter
Demontage durch Einpressen von Hydrauliköl in die Passfuge
Montage mit Hydraulikmutter
Montage auf Abziehhülse mit Hydraulikmutter

 

Hydraulikpumpen

Ultraleichte und kompakte Hydraulikpumpen für den Einsatz mit Hydraulikmuttern. Für weniger Kraftaufwand und mehr Sicherheit.

  • PUMP SET 700B-0,3L für Hydraulikmuttern  ≤ HMV 54 EBF
  • PUMP SET 700B-0,9L für Hydraulikmuttern  ≤ HMV 92 EBF

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des Hydrauliköls von NTN. Es enthält Korrosionsinhibitoren, die Dichtungsmaterialen wie z.B. NBR nicht angreifen

 

Verlängerungsrohre und Adapter

Direkt auf die Welle oder die Spann- oder Abziehhülse geschraubt, kann das Hydrauliköl über ein Verlängerungsrohr eingespritzt werden. Mit Hilfe des Adapters kann das Rohr mit dem Hydraulikanschluss der Pumpe verbunden werden (nicht im Lieferumfang des Verlängerungsrohres enthalten).

Die Sicherheits- und Messtechnik von NTN erleichtert die Überwachung und Handhabung Ihrer Maßnahmen.

produits-outillage-5

Der Laser Temp 301

Das Infrarotthermometer mit Laserabtastung ermöglicht die erste Diagnose einer Maschine dank präziser Temperaturmessung mit einem hohen Maß an Sicherheit über Messung aus der Distanz oder über direkten Kontakt.

Fühlerlehrensätze

Der Satz Fühlerlehren erlaubt die schnelle und genaue Prüfung der Radiallagerluft während und nach der Montage, insbesondere bei Pendel- und Zylinderrollenlagern. Ein Satz besteht aus 17 Fühlerlehren, die in 3 unterschiedlichen Längen erhältlich sind: 100mm, 150mm und 300mm.

Wärmeschutzhandschuhe

Schutzhandschuhe für die sichere Handhabung von öligen und heißen Bauteilen bis +350°C.

 

Das gesamte Angebot der Werkzeuge können Sie in unserem Katalog herunterladen     Zum e-Shop

NTN berät Sie auch im Hinblick auf die MONTAGE und die DEMONTAGE von Wälzlagern.

 

Wenden Sie sich direkt an uns, wenn Sie konkrete Fragen haben oder Ihre besonderen Anforderungen mit uns besprechen möchten KONTAKT