Aktualności

Dowiedz się więcej o NTN w Europie i produktach, usługach, technologiach, wydarzeniach i strukturze firmy, dzięki poniższej strefie aktualności!

Add your Search

Kreatywne warsztaty na temat miękkiej mobilności

- Annecy - Korporacja - Wydarzeniach

Prowadzone przez szefa NTN Europe Créa'lab warsztaty na temat innowacyjnych usług związanych z miękką mobilnością zgromadziły kilkunastu uczestników, w tym ekspertów partnerskich i pracowników z pasją do jazdy na rowerze. Celem było określenie przyszłych zastosowań i oczekiwań klientów.

NTN Europe wyobraża sobie świat jutra, oferując innowacyjne usługi oparte na bezpiecznych rozwiązaniach do parkowania rowerów. 

LUBSOLID™, czystsze łożyska o dłuższej żywotności: technologia LUBSOLID™ firmy SNR dla wszystkich rynków przemysłowych.

- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Produkty

NTN Europe wydłuża żywotność łożysk dzięki technologii smaru stałego LUBSOLID™. Dzięki wyjątkowej niezawodności smarowania, żywotność łożysk wydłuża się bez konieczności dosmarowywania. Technologia ta jest obecnie oferowana wszystkim sektorom przemysłu, w tym: przetwórstwu spożywczemu, maszynom rowerowym, przenośnikowym i rolniczym. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, NTN zainstalowała drugą dedykowaną linię produkcyjną w jednym ze swoich zakładów w Annecy (74).

NTN rozszerza swoją ofertę dla samochodów ciężarowych o zintegrowane łożyska piasty koła!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki

Od marca, w ofercie NTN, dostępna jest gama piast ze zintegrowanym łożyskiem do pojazdów ciężarowych. Te wysokiej jakości piasty są zgodne ze standardami OE i zapewniają warsztatom szybki montaż, minimalizując jednocześnie czas przestoju pojazdu, a więc optymalizując jego produktywność. Dzięki 32 referencjom, pokrywamy zapotrzebowanie 85% floty europejskiej. NTN oferuje praktyczne i wydajne rozwiązanie.

Podważanie stereotypów: nie płeć a umiejętności!

- Annecy - Korporacja - Wydarzeniach

Pomimo postępu, w wielu miejscach pracy stereotypy w zakresie płci nadal są powielane. Niestety, problem ten jest popularny również w naszej branży. NTN wierzy w docenianie osób za ich wiedzę, pasję oraz umiejętności niezależnie od płci.  

Winter Pro days: Wyjątkowe oferty na gamę produktów PRZEGUBY HOMOKINETYCZNE

- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki

Tej zimy firma NTN Europe zaprasza do zapoznania się z wyjątkowymi ofertami podczas "NTN Winter Promo Days", będących niepowtarzalną okazją dla profesjonalistów do skorzystania z wyjątkowych promocji na naszą gamę PRZEGUBÓW HOMOKINETYCZNYCH, nawet do 15%.

Za każde zamówienie powyżej 1500 euro, otrzymają Państwo prezent: szczypce do pierścieni Segera o numerze referencyjnym CLAS OM8024 - dedykowane profesjonalistom

NTN Europe wystawcą na Underhål w Göteborgu, Szwecja

- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Wydarzeniach

NTN Europe z dumą ogłasza swój udział w Underhål, największym europejskim wydarzeniu poświęconym serwisowaniu maszyn i utrzymaniu ruchu, które odbędzie się w dniach 12-15 marca 2024 roku.
Znajdziecie nas przy stoisku B10:31, gdzie z przyjemnością zaprezentujemy nasze rozwiązania i z chęcią odpowiemy na Wasze pytania. Nasz udział w targach jest determinowany pasją ku niezawodności oraz innowacyjności rozwiązań dla rynku części zamiennych.

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE w pogoni za wydajnością

- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Rynki

Rynek górniczy i wydobywczy stoi przed wieloma wyzwaniami: trudne warunki, duże obciążenia, ciągłe wibracje...

NTN Europe dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania, które spełniają wymagania rynku, zapewniając wydajność, niezawodność i odpowiedzialność ekologiczną.

Firma NTN wprowadza do swojej oferty 100% amortyzatory gazowe: To przecież nic dziwnego, to fakt!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Produkty

Firma NTN Europe informuje o wprowadzeniu do swojej oferty nowej gamy – 100% amortyzatorów gazowych marki SNR, zawierającej prawie 800 referencji.

NTN dodaje 400 nowych referencji do gamy CVJ.

- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki

NTN wprowadza 400 nowych numerów katalogowych do swojej oferty CVJ, powiększając swoją obecność na rynku.

Ten znaczący rozwój podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości samochodowych części zamiennych, spełniających rosnące wymagania klientów.

Nowa generacja DRIVE BOOSTER - Nasza gama automatycznych smarownic jednopunktowych nieustannie się rozwija

- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Produkty

NTN Europe wprowadza nowe wydanie automatycznej smarownicy jednopunktowej - DRIVE BOOSTER.
Łatwa do zintegrowania, umożliwia dostosowanie smarowania do wszystkich wymagań, bez konieczności modyfikowania instalacji.