Воспользуйтесь нашими предложениями по специальным подшипникам для железнодорожного транспорта: это обеспечит рентабельность и надежность, а также сервис от нашей компании на каждом этапе вашего проекта.
Предлагаем вам перейти на более высокие скорости. Уже больше 40 лет наши эксперты предлагают подшипники для железнодорожного транспорта, наилучшим образом адаптированные к вашим нуждам как при первом монтаже, так и для замены.
Подшипники для железнодорожного транспорта: преимущества компании NTN-SNR
Наши эксперты предложат решения для каждого из ваших проектов с точным соблюдением сроков!
Инновации: на службе рентабельности
Мы производим подшипники на основе передовых технологий для обеспечения высокой производительности и оптимального срока службы. Решения компании NTN-SNR нацелены на сокращение эксплуатационных затрат и стоимости обслуживания вашего оборудования.
Выбор: предлагаем глобальные решения для всех типов железнодорожной техники
Мы предлагаем решения для каждого типа железнодорожного транспорта (тележки, буксы, трансмиссии и тяговые двигатели), вне зависимости от типа техники (высокоскоростные поезда, электропоезда, внутригородское сообщение, трамвай, метро и товарные составы). Наши изделия разрабатываются в соответствии с нормами каждой страны.
Долговечность: сопровождение в течение всего проекта
Наши специалисты будут участвовать на каждом этапе каждого из ваших проектов. Мы имеем в наличии необходимые структуры для реализации проекта в оптимальные сроки.
- Конструирование и расчеты: проектный отдел занимается разработкой и исследованиями в рамках проекта.
- Испытания на стенде: каждый подшипник для осей сертифицируется в нашей лаборатории (аккредитована при агентстве "COFRAC" - "Аккредитация № 1-1247" - доступно на сайте www.cofrac.fr") в соответствии с европейской нормой EN 12082.
- Промышленная реализация: производство с помощью современного оборудования согласно утвержденным методам.
- Техническая поддержка: наши эксперты сервисного отдела в любое время проанализируют надежность установленных подшипников.
- Обучение: наши обучающие модули помогут проектным отделам клиентов, отделам сервиса совершенствовать их знания о подшипниках.
- Клиентская поддержка: мы индивидуально подходим к каждому из ваших проектов от его разработки до запуска в серийное производство.
Надежность и сертификация
Мы гордимся тем, что наши изделия соответствуют высоким стандартам качества: мы гарантируем надежность и полную безопасность работы подшипников для железнодорожного транспорта. Компания NTN-SNR имеет сертификат IRIS (International Railway Industry Stardard).
Узнать больше о подшипниках для железнодорожного транспорта Посмотрите БУКЛЕТ
Специфика подшипников для железнодорожного транспорта от компании NTN-SNR
Буксовые подшипники: кассетные конические роликоподшипники, конические роликоподшипники, цилиндрические роликоподшипники, сферические роликоподшипники
- Увеличенный срок службы
- Сокращение операций техобслуживания
- Антифреттинговые решения
- Оптимизированная конструкция сепаратора
- Лабиринтное или контактное уплотнение
Подшипники для трансмиссий: конические роликоподшипники, цилиндрические роликоподшипники, шарикоподшипники
- Оптимизированная конструкция сепаратора
- Увеличенная производительность
Подшипники для тяговых двигателей: цилиндрические роликоподшипники, шарикоподшипники
- Оптимизированная конструкция сепаратора
- Подшипники с электроизоляцией (керамическая или полимерная изоляция)
См. серии стандартных подшипников для применения в области промышленности Посмотрите КАТАЛОГ Скачайте ДОКУМЕНТЫ
Передовой опыт компании NTN-SNR
Мы опережаем запросы наших клиентов в сфере высоких технологий, в частности, в сфере мехатроники.
Благодаря нашим исследованиям и разработкам, мы дали мощный толчок инновациям в железнодорожной отрасли:
- Подшипники со встроенными функциями (Датчики скорости и температуры, встроенная система диагностики )
- Антифреттинговые решения
- Электроизолированная серия Mégaohm ™
- Сепараторы из полиамида, из стали или цельные сепараторы
Рекорд скорости 2007 года для железнодорожного транспорта: мнение эксперта
Компания NTN-SNR приняла участие в установлении рекорда скорости 2007 года для рельсовых транспортных средств. Мы обладаем более чем 40-летним опытом в данной сфере. Действительно, наши цилиндрические роликоподшипники устанавливаются в буксы пассажирских и товарных составов. Букса - орган обеспечения безопасности, в котором не должно быть дефектов. Для этого мы тестируем наши изделия пробегом в 600 000 км в нашем испытательном центре, аккредитованном агентством "COFRAC". На этапе производства мы проводим 100%-ый контроль наших подшипников (размеры, контроль качества ультразвуком и способом магнитоскопии) для обеспечения полной надежности.
Когда вы в следующий раз будете запускать новый состав, знайте, что мы всегда с вами!
Вам необходимы индивидуальные рекомендации? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ