ДАТЧИКИ И МАГНИТНЫЕ КОЛЬЦА NTN EUROPE
различные решения для интеграции

Наш опыт в области мехатроники позволяет нам выполнять измерения положения и скорости, которые самым эффективным образом соответствуют вашей системе.

Новый датчик угла поворота NTN-SNR - это оригинальное и эффективное решение, которое позволяет измерить угол поворота подшипника. Это дает возможность управлять синхронным электродвигателем с оптимальной эффективностью.

Преимущества решения:

  • Компактная конструкция (осевая компактность и небольшой вес)
  • Простота сборки (только одна часть)
  • Нет регулировки положения датчика
  • Современная точность благодаря новому запатентованному типу магнитного рисунка

Для дополнительной информации: флаер и спецификация

 

sensor-auto-ntn-snr
capteur-codeur-2

Благодаря сочетанию прикладных знаний в электронике и точному пониманию принципов механического перемещения компания NTN-SNR предоставляет датчики, которые могут встраиваться в ваши системы.

Отличительными характеристиками датчиков NTN-SNR являются:

  • высокая разрешающая способность
  • компактность
  • точность измерения
  • надежность при эксплуатации в экстремальных условиях
  • индивидуальные решения для соответствия вашим требованиям

С момента изобретения подшипников с датчиками ASB® и разработки "проводных" исполнительных устройств компания NTN-SNR стала партнером, который предоставляет решения мехатроники для автомобилестроения.

Данный подход в сочетании с постоянно совершенствуемыми методами измерений магнитных характеристик позволяет нам предоставлять решения как для соблюдения ваших требований к электронным системам, так и к механической интеграции.

sensors-ntn-snr

Бескорпусные магнитные датчики для печатных плат: обеспечение соответствия вашим требованиям

PMS P-ABL является программируемым интегрированным контуром, который может быть адаптирован к любым вашим требованиям к инкрементальным измерениям и измерениям абсолютным методом:

  • полярные длины и программируемый коэффициент интерполяции
  • сертификация AECQ100
capteur-codeur-3
capteur-codeur-4

Магнитные кольца: доступная надёжность для автомобилестроения

Магнитные кольца позволяют измерять скорость и положение посредством магнитных полюсов, расположенных по длине окружности. 
Ассортимент NTN-SNR включает следующую продукцию:

  • Односторонние устройства для инкрементальных измерений
  • Двусторонние устройства с импульсным сигналом для псевдо-абсолютных измерений или корректирующие для абсолютных измерений.
  • Специально изготовленные встраиваемые устройства или инновационные магнитные шаблоны.

Трубчатые датчики: простая сборка

Трубчатые датчики обеспечивают высокую точность измерений, датчик имеет компактный и прочный корпус, который подходит для любых целей применения:

  • TTS INC: высокоточные инкрементальные измерения для гидравлических систем
  • TTS P-ABL: инкрементальные или псевдо-абсолютные измерения для применения в промышленности
  • TTS ABL: абсолютные измерения в точке срабатывания датчиков положения: от 13 до 17 бит (диаметр датчика положения Ø 37,5 или Ø 78,5)
capteur-codeur-5
capteur-codeur-6

Датчики для шарикоподшипников: для измерения в ограниченном пространстве

Компания NTN-SNR обеспечивает интеграцию измерительных устройств в ваше оборудование. При этом используется минимальное пространство, монтаж выполняется просто и не требуется регулирование положения датчика.

  • BBS INC: промышленный стандарт
  • BBS P-ABL: высокая точность с контрольными сигналами
  • BBS ABL: абсолютные измерения с фактическим повышением эффективности

Датчики для линейных направляющих: преимущество неограниченного перемещения

NTN-SNR дает возможность интегрировать устройство измерения положения напрямую в линейную направляющую (LGS P-ABL). Данное решение обеспечивает:

  • высокую точность
  • беспроводную передачу сигнала, кабели не требуются
  • высокую производительность в жестких условиях эксплуатации
capteurs-codeurs-7

Для обеспечения точности в условиях ограниченного пространства или для простоты встраивания стандартные коммерческие датчики положения не всегда подходят для различных целей применения.

Для соблюдения ваших требований наши инженерные специалисты адаптируют и проектируют оптимальные решения для вас:

  • разработка датчика TMR для высокоточных результатов применения в транспортных средствах высокой проходимости
  • полностью встраиваемые датчики и магнитные кольца для транспортных средств
  • дополнительное уплотнение для применения в гидромоторах
  • сквозной датчик подшипника вала для применения в робототехнике
Christophe DURET

MPS40S (или PMS P-ABL) является единственным датчиком на рынке, который сочетает в себе высокую точность и функцию формирования контрольных импульсных сигналов. Он подходит для всех длин магнитных полюсов, в частности, для применения в очень ограниченном пространстве, когда требуется эффективность и точность. Для надёжности, в нем применяются технологии, которые были проверены в автотранспортных средствах и получили сертификацию AECQ100. Датчик походит для выполнения критических для безопасности функций.

MPS40S с соединением с магнитным кольцом (конструкции NTN-SNR) является идеальным решением для управления бесщеточными электродвигателями постоянного тока. Все, что необходимо, это только контрольные импульсы для переключения катушек, инкрементальный сигнал для передачи сигнала обратной связи скорости и установка между двумя полюсами двигателя.

Кристоф ДЮРЕ, инженер исследовательского отдела NTN-SNR
capteurs-codeurs

Возникли вопросы о нашем центре исследований и разработки? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ