АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ
наши решения создаются для ваших задач

Получайте максимум от сочетания собственных «ноу-хау» поставщика с техническим профессионализмом разработчика комплексных технологий автомобильных подшипников.

NTN предлагает индивидуальные инновационные решения для самых сложных технических задач:

  • непрерывное развитие и совершенствование продукции и технологий
  • надежность и долговечность: совершенствование материалов и термообработки, борьба с загрязнением и недостатком смазки
  • упрощение сборочных процессов: оптимизация приспособлений для монтажа подшипников в оборудование
  • защита от агрессивной среды: термообработка, специализированные смазочные составы, оптимизация материалов энергоэффективность: оптимизация КПД за счет снижения трения
  • оптимизация габаритных размеров и снижение массы
  • соответствие стандартам и безопасность

NTN предлагает индивидуальные решения.

roulements-automobiles-2-n

Колесные подшипники

Являясь идеальным компромиссом надежности, срока эксплуатации и экологичности, наши колесные подшипники характеризуются:

  • оптимизацией внутренних геометрических размеров и уплотнений
  • применением марок стали высокой степени чистоты
  • применением смазочных материалов, разрабатываемых поставщиками специально для наших задач

Подшипники третьего поколения сочетают в себе функции ступицы и резьбового соединения с поворотным кулаком, что упрощает и повышает качество сборки, а также обеспечивает точность преднатяга.

NTN создает надежные решения для любых сегментов рынка: пассажирский, грузопассажирский и большегрузный транспорт.

Технология ASB® - патент NTN ! Подшипники ASB (с активными датчиками) позволяют выполнять точные измерения скорости вращения колес.

roulements-automobiles-3-N
roulements-automobiles-4-N

 

Подшипники для гибридных двигателей и электродвигателей

NTN серьезно относится к производителям, разрабатывающим такие энергоэффективные и экологичные автомобили, как Renault Zoé и BMW i3:

  • Электроизолированная конструкция
  • Высокие эксплуатационные показатели
  • Крайне низкий коэффициент трения
  • Долговечные смазочные материалы
  • Керамические тела качения
  • Специализированная обработка поверхностей
  • Многочисленные встроенные датчики (скорости, температуры, положения)

Подшипники и ролики для двигателей и вспомогательных узлов

В данной сфере NTN достигла значительных технологических высот:

  • Соответствие стандартам качества и безопасности
  • Надежные монтажные приспособления
  • Учет эксплуатационных ограничений: термообработка, специализированные смазочные составы, оптимизация материалов
roulements-automobiles-5-N
roulements-automobiles-6-N

Подшипники коробок передач

В подшипниках коробок передач воплощается ряд инновационных решений:

  • оптимизация рабочей нагрузки в условиях ограниченного пространства, обеспечивающей надежность и длительный срок службы
  • высокая надежность при работе в жестких условиях: контроль качества масла при помощи фильтроэлементов и специализированной термообработки
  • упрощенная технология монтажа на вал и в корпус
  • высокая энергоэффективность, уменьшенный момент трения, снижение выбросов CO2

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для любого автотранспорта от пассажирского до большегрузного.

Выжимные подшипники сцепления

При ежедневном объеме выпуска в 16500 единиц NTN, естественно, является одним из крупнейших мировых производителей выжимных подшипников:

  • Проработанная конструкция
  • Строгая технология производства (суперфиниширование с доводкой)
  • Уникальные «ноу-хау» и опыт обработки листового металла
  • Испытания на специализированных стендах
  • Непрерывная оптимизация
roulements-automobiles-7-N
roulements-automobiles-8-N

Опоры амортизаторов

Наши опоры амортизаторов защищены технологическим патентом с 2007 года. Их качество обеспечивается высокоточной методикой измерения силы упругости, специализированными средствами расчета методом конечных элементов и испытательными стендами. Для них характерны:

  • оптимизация уплотнений в том числе за счет системы мобильного уплотнения
  • сниженный, в сравнении со стандартными решениями, момент трения
  • исключение эффекта деформации
  • повышение жесткости за счет применения упоров из листового металла

ШРУС и приводные валы

При ежегодном объеме производства приводных валов в 5 миллионов единиц мы обеспечиваем все типы транспортных средств - от личных автомобилей до технологического транспорта

Постоянные направления развития:

  • повышение механических характеристик систем трансмиссий
  • оптимизация затрат и энергопотребления
  • снижение уровня шума и вибрации
  • снижение массы
  • упрощение монтажа
roulements-automobiles-9-N
roulements-auto-10

Композитные подшипники

NTN-SNR предлагает подшипники из композитных материалов для широкого спектра автомобильных узлов (колес, двигателей и т. д.) Композитные подшипники обладают меньшей массой и стоимостью эксплуатации в сравнении с традиционными решениями. Данная серия разработана NTN совместно с корпорацией NTN.

 

 

Модули

NTN также принимает участие в совместной разработке и промышленном внедрении механических и мехатронных модулей, например, исполнительных механизмов, преобразующих круговое движение в линейное и наоборот.

roulements-automobiles-11-N

Наш опыт работы на автомобильном рынке сочетается со страстью к переменам, скрупулезностью и тесным сотрудничеством с заказчиками. Благодаря тому, что мы всегда рядом, рекомендации всегда точны и индивидуальны. Наши специалисты готовы придти на помощь в любой точке мира. Мы всегда рядом, начиная с разработки индивидуальных решений и услуг:

  • Проектирование: инженеры, готовые предложить заказчикам наиболее эффективное техническое решение.
  • Инженерные расчеты: в большинстве своем, используются средства расчета и моделирования собственной разработки. Это позволяет обеспечивать соответствие характеристик подшипников установленным требованиям. Новейшая разработка - Sharclab, средство расчета размеров тел качения.
  • Лаборатория: совместно с поставщиками мы работаем над сталями высокой степени чистоты и пластмассами повышенной прочности.
  • Испытательные средства: каждое изделие проходит испытания в оснащенной по последнему слову техники лаборатории.
  • Профессиональный опыт: в службе технической поддержки работают первоклассные специалисты, которые способны повысить качество работы оборудования заказчиков посредством аудита и анализа продукции.
  • Обучение: специализированное обучение, направленное на повышение знаний о продукции, технологии монтажа и обслуживания.
  • Сопровождение клиентов: коммерческие и технические специалисты, работающие совместно с клиентами в любом проекте - от разработки до завершения срока службы.

Задумали проект? Мы создадим решения к нему! ОБРАЩАЙТЕСЬ