DRIVELINE, ЗАПЧАСТИ
для легковых автомобилей

Для замены подшипников коробки передач и подшипника выключения сцепления вам предлагаются комплектующие, соответствующие качеству автопроизводителей.

Трансмиссия

Подшипники коробки передач и сцепления – компоненты, которые крайне важны для нормальной работы трансмиссии.
NTN разрабатывает продукцию и оригинальные запасные части для производителей автомобилей. Гарантия NTN включает:

  • Уровень оригинального производителя
  • Надежность
  • Высокая износостойкость
  • Первоклассная производительность
  • Потенциал по созданию новых продуктов и разработке продуктов завтрашнего дня
  • Помощь через нашу службу технической поддержки (обучение, консультации, экспертизы и т.д.)

 

Подшипники коробки передач: полный ассортимент, подходящий для многих видов КПП

  • Ассортимент насчитывает более 300 номеров деталей – 123 изделия с маркировкой NTN и 179 с маркировкой SNR.
  • 80% этого ассортимента составляют специальные подшипники для 3-х типов коробок передач: автоматических, ручных и бесступенчатых.
  • Ассортимент, который охватывает более 155 конфигураций автомобильных коробок передач.

 

Никаких компромиссов по надежности изделий

Коробки передач не допускают приблизительности. Они содержат от 6 до 14 подшипников, обеспечивающих:

  • расположение и вращение валов относительно корпуса коробки передач
  • восприятие усилий синхронизаторов
Подшипники коробки передач SNR

Высоконадежные подшипники NTN

  • гарантируют отсутствие зазоров в коробке передач
  • обеспечивают эксплуатацию в суровых условиях: высокие температуры, возможные загрязнения масла коробки передач, большие нагрузки, прогиб вала за счет увеличения крутящего момента двигателя, отсутствие смазки в случае утечки масла из коробки и т.д.
  • соответствует таким специфическим требованиям, как механическая прочность, производительность, акустика, точность монтажа и т.д.
SNR подшипники выключения сцепления

 

NTN, крупный игрок на рынке

Работая на этом рынке уже много лет, мы разработали линейку подшипников выключения сцепления, которая отвечает потребностям большинства автопроизводителей по всему миру. Выпускаемые на наших заводах в Японии и Франции (NTN и SNR), объем производства подшипников выключения сцепления делает NTN крупным мировым игроком.

 

Надежные компоненты, адаптированные к суровым условиям эксплуатации:

  • Технология специальной листовой стали признана автопроизводителями оптимальной
  • Радиально-упорные шарикоподшипники оптимизированы для усилий, направляемых диафрагмой в противоположные стороны 
  • Полиамидный сепаратор адаптирован к условиям частых ускорений
  • Уплотнение, значительно увеличивающее срок службы в очень загрязненной среде. 
  • Специально модифицированная смазка, главным образом для того, чтобы выдерживать высокие температуры, что обеспечивает более длительный срок службы выжимного подшипника.

NTN предлагает полный спектр приводных валов в сборе, шарниров равных угловых скоростей, комплектов защитных кожухов, представленных в предложении АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ – Ходовая часть.

 

Все детали трансмиссии     Обратитесь к БРОШЮРЕ

Все детали в каталоге оn-line     Войти в e-Shop

Romain PETELLAZ

Условия работы подшипника в коробке передач очень сложные: высокие температуры, стесненные габариты, масло, загрязнённое металлическими частицами, при этом подшипник - критически важная деталь в трансмиссии. В таких тяжелых условиях, надёжность - ключевая характеристика подшипников SNR.
Это подтверждается нашим многолетним опытом. Все наши трансмиссионнные подшипники проектируются и производятся на наших собственных заводах и поставляются на конвейеры ведущих автопроизводителей мира.

Ромэн Петеллац - менеджер по продукции, Подразделение автозапчастей NTN
transmission

Возникли технические вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ